Skip to main content

Společnost Daikin, upevňuje svou pozici na trhu s vodou chlazených chladicích jednotek s odstředivým kompresorem, uvedla na trh novou řadu DWDC C s chladivem R-1234ze(E). Nové chladicí jednotky, které nabízejí vyšší výkon a rozšířené možnosti použití, jsou nejnovějšími z řady inovativních výrobků vyvinutých společností Daikin, aby pomohly zadavatelům a koncovým uživatelům zůstat o krok vpřed před legislativou EU a rostoucími náklady na energii.


Nová řada DWDC C je novou generací vodou chlazených chladicích jednotek, která obsahuje zcela nové funkce v jedinečném designu každé součásti vyráběné společností Daikin.

Tento výrobek je znovu uvedením na trh osvědčené řady chladicích jednotek Daikin s odtředivým kompresorem ve zcela novém designu, který byl vyvinut speciálně pro trhy v Evropě a na Středním východě.

Tato řada je k dispozici v širokém výběru chladicích výkonů a různých kombinací komponent a byla vyvinuta s cílem optimalizovat energetickou účinnost a snížit provozní náklady. Nové chladicí jednotky s duálním kompresorem, které maximalizují výkon při plném i částečném zatížení, jsou k dispozici s chladivem R-134a nebo R-513A nebo R-1234ze v provedení s jedním chladicím okruhem.

Chladicí jednotky s odstředivým kompresorem jako součást systému budovy představují významnou investici. Nová řada chladicích jednotek je vhodná pro novostavby i modernizace a přináší skutečné výhody pro efektivitu provozu.

Flexibilní volby

Společnost Daikin vyrábí několik typů chladicích jednotek s odstředivým kompresorem, které splňují nejrůznější požadavky na velikost a výkon, včetně komerčního chlazení, zařízení na výrobu energie nebo výrobních procesů.

Duální kompresorové chladicí jednotky DWDC C nabízejí mnoho výhod, včetně vynikající účinnosti při částečném zatížení a redundance systému podobné dvěma samostatným chladicím jednotkám při nižších celkových nákladech na instalaci. Systém DWDC C může být vybaven pohonem s proměnnou rychlostí, pro který společnost Daikin v této nejnovější řadě výrobků představila zcela nové a vylepšené řešení.

Řada chladicích jednotek Daikin DWDC C s duálním odstředivým kompresorem nabízí výběr chladicího výkonu od 2 100 kW (600 RT) do 9 000 kW (2 500 RT) s R-134a i R-513A a chladicího výkonu od 1 500 kW (450 RT) do 6 700 kW (1900 RT) s R-1234ze za nominálních podmínek AHRI.

Všechny modely jsou vybaveny jedním okruhem chladiva.

Výběr správné velikosti chladicí jednotky nabízí snížení nákladů na instalaci již od počátku: Řada DWDC C umožňuje prakticky neomezené kombinace výměníků tepla, převodovek a polohermetických motorů, které zajišťují přesně požadovaný výkon, čímž se minimalizuje nutnost nákladného přechodu na chladicí jednotku větších rozměrů.

Funkce redundance

Chladicí jednotky Daikin DWDC C s duálními odstředivými kompresory mají k výparníku a kondenzátoru připojeno vše potřebné a to po dvou: dva kompresory, dva mazací systémy, dva řídicí systémy a dva startéry.

Pokud dojde k poruše některé součásti kompresorového systému, lze tuto součást vyjmout nebo opravit, aniž by se vypnul druhý kompresor; u jednotek DWDC je tak k dispozici automatická záloha s minimálně 60 % projektované kapacity chladicí jednotky.

Redundance je zabudována také do distribuovaného řídicího systému, který se skládá z řídicí jednotky, ovládání kompresoru pro každý kompresor a dotykové obrazovky s rozhraním pro obsluhu. Chladicí jednotka bude normálně fungovat i bez funkční dotykové obrazovky. Pokud není k dispozici ovládání kompresoru, bude druhý kompresor pracovat normálně a bude přebírat co největší část zátěže.

Nižší náběhový proud

U duálních kompresorových chladičů DWDC C jsou dva menší motory (ve srovnání s chladící jednotkou s jedním kompresorem a jedním větším motorem), které poskytují stejný chladicí výkon. Mikroprocesorová řídicí logika je sestavena tak, že když má být spuštěn druhý kompresor, první kompresor se postupně odstaví a zahájí se spouštění druhého kompresoru. Tento způsob spouštění snižuje celkovou spotřebu náběhového proudu duálních kompresorových chladicích jednotek. Pokud se navíc používá záložní generátor pro nouzové napájení, může tato metoda snížit samotnou velikost generátoru.

Nižší počet provozních hodin

U chladicích jednotek pracujících při 60 % a nižším zatížení pro DWDC společnost Daikin naprogramovala řízení jednotky tak, aby umožňovalo provoz pouze jednoho kompresoru, což vede ke snížení počtu provozních hodin. Nižší počet provozních hodin přirozeně snižuje opotřebení kompresoru a zvyšuje jeho celkovou životnost ve srovnání s chladicí jednotkou s jediným kompresorem.

Chladicí jednotky DWDC s jedním okruhem

Tyto chladicí jednotky mají jeden chladivový okruh pro výparník a kondenzátor se dvěma paralelně běžícími kompresory a jsou k dispozici v jedno, dvou nebo tříprůchodové konfiguraci. Jejich významnou vlastností je, že při provozu s jedním kompresorem a částečným zatížením může běžící kompresor využívat celou teplosměnnou plochu chladicí jednotky, což zajišťuje vynikající výkon při částečném zatížení.

Nejmodernější technické řešení

Flexibilní řídicí logika invertorového pohonu Daikin mapuje přesné výkonové křivky za každých podmínek tak, aby se minimalizovaly otáčky a přesto byl zajištěn požadovaný chladicí výkon. Díky tomu mohou chladicí jednotky DWDC C využívat podmínek mimo projekční podmínky k úspoře energie pro komfortní chlazení při proměnlivém zatížení a to dokonce i pro datová centra s konstantním vysokým zatížením.

Jedinečná konstrukce invertoru Daikin využívá méně vnitřních součástí, aby se dosáhlo optimální rovnováhy mezi náklady a výkonem. Technická koncepce a tovární montáž invertoru přináší významné úspory a umožňuje zajistit nízké náběhové proudy do chladicích jednotek, čímž se snižuje riziko přehřátí a poškození elektroinstalace v průběhu času, a tím i spolehlivější životnost motoru.

Invertor je k dispozici také ve verzi ‘Low Harmonic -LH’ v souladu s požadavky IEEE-519 2014 (THDi < 5 %).

Jedinečná a nejnovější konstrukce nízkoharmonického invertorového filtru Daikin umožňuje nastavit harmonický proud podle konkrétní aplikace tak, aby bylo dosaženo < 3 % THDi.

Společnost Daikin navrhla nové výměníky tepla s cílem zlepšit výkon přenosu tepla díky nejpokročilejšímu typu trubek na trhu. Tato inovativní konstrukce umožňuje maximální flexibilitu při vytváření optimální rovnováhy mezi náklady a výkonem. Uspořádání chladicích jednotek DWDC C bylo vyvinuto tak, aby bylo připraveno pro provoz volného chlazení a přizpůsobitelné pro námořní aplikace.

Precizní konstrukční řešení společnosti Daikin s převodovým pohonem umožňuje použití lehčích komponentů, dosáhnout méně vibrací a mít možnost volby převodových poměrů, které zajistí optimální otáčky oběžného kola bez ohledu na využití. Starší konstrukce s přímým pohonem musí používat velká a těžká oběžná kola, aby dosáhly podobných otáček, což způsobuje větší vibrace a větší namáhání hřídele a motoru při neočekávaném přerušení dodávky elektřiny.

Kompaktní konstrukce a nižší hmotnost komponent umožňují použití účinných hydrodynamických ložisek (modely kompresorů 079-126). To znamená, že během provozu je hřídel uložena na vrstvě maziva bez kontaktu hřídele s ložiskem, což za normálních okolností zajišťuje teoretickou nekonečnou životnost ložisek. Jednoduchá konstrukce odstředivých kompresorů Daikin zajišťuje zvýšenou odolnost a spolehlivý výkon.

Společnost Daikin je průkopníkem v používání pohyblivé geometrie výtlaku pro snížení rázového bodu odstředivých kompresorů, která nabízí vynikající odlehčovací kapacitu. Bod, ve kterém se kompresor dostane do stagnace nebo nárazového stavu, obecně omezuje odlehčení kompresoru. U chladicích jednotek s pevným výtlakem dochází při nízkém zatížení k zastavení nebo prudkému nárůstu v důsledku opětovného vstupu chladiva do oběžného kola. V případě zastavení nemůže chladicí plyn kvůli nízké rychlosti vstoupit do spirály a zůstává zastaven v oběžném kole. V případě nárazového proudění plyn v oběžném kole rychle mění směr a způsobuje nadměrné vibrace a teplo. Kompresory Daikin zmenšují výtlačnou plochu s klesajícím zatížením, aby se zachovala rychlost plynu a výrazně se snížila tendence k zastavení nebo prudkému nárůstu.

Snížení dopadu na životní prostředí

Použití R-1234ze(E) nabízí řešení šetrné k životnímu prostředí, které kombinuje nízký potenciál globálního oteplování (GWP) s vysokou energetickou účinností. R-1234ze(E) je chladivo HFO (hydrofluoroolefiny). Jeho potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP) je roven nule (0) a GWP je 7 (podle nařízení EU o F-plynech*1). Podle páté hodnotící zprávy IPCC je hodnota GWP nižší než 1.

Zavedení nové řady R-1234ze(E) představuje dlouhodobé řešení, které podporuje harmonogram snižování spotřeby HFC podle nařízení o F-plynech.

Spolu s chladivem R-1234ze(E) může společnost Daikin podle potřeb zákazníků nabízet výrobky s konvenčním chladivem R-134a nebo R-513A (které mají menší dopad na životní prostředí než chladivo R-134a).

Všechna výše uvedená chladiva lze použít pro celoživotní provoz chladicí jednotky, čímž se eliminuje nejistota ohledně dostupnosti chladiva. Jeho potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP) je roven nule (0) a přetlakovým chladivům.

Chladicí jednotky řady DWDC C jsou navrženy a testovány s cílem minimalizovat riziko úniku chladiva do atmosféry. Jelikož pracují s tlakem mírně vyšším než atmosférický, nemůže do chladicí jednotky pronikat venkovní vzduch obsahující nekondenzovatelnou vlhkost, což eliminuje použití proplachovací jednotky, která by odváděla vodní páru a chladivo do atmosféry.

Zásady společnosti Daikin týkající se chladiv

Společnost Daikin má dlouhou historii neustálého snižování dopadu výrobků pro chlazení, vytápění a chladírenských zařízení na životní prostředí a také jedinečné odborné znalosti, které vycházejí z výroby chladiv i zařízení.

Společnost Daikin věří v diverzitu výběru chladiva, aby bylo možné v každé aplikaci použít nejvhodnější řešení. Výběr chladiva je podpořen odbornými znalostmi společnosti v oblasti používání fluorovaných plynů (HFC, HFO) i nefluorovaných plynů (čpavek, oxid uhličitý, uhlovodíky).

Úplný přehled naleznete v dokumentu Zásady a souhrnná opatření společnosti Daikin týkající se vlivu chladiv na životní prostředí (Daikin’s Policy and Comprehensive Actions on the Environmental Impact of Refrigerants) na adrese: Globální webové stránky společnosti Daikin

*1 - V nařízení EU o F-plynech je GWP R1234ze definován podle zprávy o hodnocení Vědeckého hodnotícího panelu (SAP) Montrealského protokolu z roku 2010, tabulky 1-11, s odkazem na dva recenzované vědecké odkazy.
*2 - Na základě čtvrté hodnotící zprávy IPCC. Hodnoty GWP ostatních chladiv, která nejsou uvedena ve čtvrté hodnotící zprávy IPCC, jsou získány z páté hodnotící zprávy IPCC.
*3 - Na základě norem ISO 817:2014/AMD 1:2017 a ASHRAE 34-2019
*4 - Vlastnosti jsou generovány pomocí NIST REFPROP ver. 10.