Un boiler thermodynamique, est-ce fait pour vous ?
Réduisez votre facture d'énergie et contribuez à une planète plus verte avec un chauffe-eau thermodynamique.
Comment fonctionne un chauffe-eau thermodynamique ?
Un chauffe-eau thermodynamique produit de l'eau chaude sanitaire en utilisant l'énergie de l'air. La chaleur est stockée dans un réservoir isolé, ce qui vous garantit de toujours avoir suffisamment d'eau chaude, même pendant les jours les plus froids.
Quand choisir un chauffe-eau thermodynamique ?
Il n'y a pas de mauvais moment pour opter pour un chauffe-eau thermodynamique. Vous pouvez remplacer ou moderniser votre système de production d'eau chaude existant (comme un chauffe-eau électrique) par ce type d'équipement.
Votre chauffe-eau thermodynamique sur mesure
Vous savez déjà quelle pompe à chaleur ou quel chauffe-eau thermodynamique vous voulez ? Et vous êtes curieux de connaître le prix ?
Avantages d'un chauffe-eau thermodynamique Daikin
- Combinez avec des panneaux solaires : Profitez au maximum de l'énergie gratuite que votre maison produit elle-même.
- Fiabilité toute l'année : Vous avez toujours suffisamment d'eau chaude. Un chauffe-eau thermodynamique Daikin fonctionne même par des températures extérieures allant jusqu'à -7°C.
- Efficacité maximale : Le réservoir est en acier émaillé. Le condenseur est doté d'un boîtier externe pour plus de sécurité et d'hygiène.
- Installation simple : Tous les composants sont intégrés. Il ne reste plus qu'à installer l'unité intérieure. Dans la plupart des cas, aucun travaux de démolition n'est nécessaire !
Découvrez notre modèle
Quel est le coût d'un chauffe-eau thermodynamique ?
Vous pouvez acquérir un boiler thermodynamique à partir de 2 650 euros (hors installation et TVA). Mais bien sûr, un boiler thermodynamique est une solution sur mesure. Consultez rapidement notre liste de prix.
Vous souhaitez connaître le coût exact de votre boiler thermodynamique ? Demandez un devis et vous recevrez rapidement une réponse.
Plus d'informations
Absolument. La pompe à chaleur est raccordable à des radiateurs. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en dire plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.
La durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.
Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.
Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur à basse ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.
Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air- air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.
L'achat d'une pompe à chaleur vous donne droit à diverses primes.
Le prix de l'installation d'une pompe à chaleur varie en fonction du type choisi.
D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.
La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.
Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.
Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.
Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.
Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.
Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.