Chauffer avec une climatisation
Les climatiseurs modernes ne se contentent pas de rafraîchir. Avec les climatiseurs – ou pompes à chaleur air-air – de Daikin, vous pouvez également chauffer votre maison, même par des températures extérieures allant jusqu'à -15°C. Découvrez-en vite plus.
Comment fonctionne une climatisation qui chauffe ?
Une climatisation est en réalité une pompe à chaleur. En hiver, la pompe à chaleur extrait la chaleur de l'air extérieur. Cette chaleur est ensuite diffusée dans votre maison via les unités intérieures. En été, le processus s'inverse : la chaleur est évacuée pour garder votre maison fraîche.
Avantages de chauffer avec la climatisation
- Flexible : Une unité extérieure peut gérer plusieurs unités intérieures, avec un contrôle de la température individuel pour chaque pièce.
- Gain de place : Les unités compactes s'adaptent également aux petites habitations.
- Économique en énergie : La technologie avancée permet une faible consommation d'énergie.
- Élégant : Choisissez parmi des modèles muraux, au sol ou intégrés qui s'harmonisent avec votre intérieur.
Encore plus d'avantages en choisissant Daikin
- Étiquette énergétique A+++
- Jusqu'à 30 % de réduction de la consommation électrique
- 8 ans de garantie
- Daikin est le leader du marché européen de la climatisation
Quelle climatisation vous convient le mieux ?
Faites le test et découvrez en quelques secondes quelle climatisation est idéale pour votre maison.
Une climatisation qui correspond à votre style
- Modèles muraux
- Modèle posé au sol
- Modèle encatrable
Modèles muraux
Juste sous le plafond ou au-dessus de la porte : nos modèles muraux s'intègrent parfaitement à votre intérieur et n'empiètent pas sur votre espace de vie.
Modèle posé au sol
Nos modèles au sol sont ultra-compacts et s'intègrent parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une niche.
Modèle encastrable
Vous aimez un style épuré et minimaliste ? Une climatisation intégrée se fond discrètement dans le plafond.
Combien coûte une climatisation Daikin ?
Plusieurs facteurs déterminent le prix de votre climatisation Daikin :
- Type de climatisation : Optez-vous pour un système split ou multisplit ?
- Nombre d'unités intérieures : Combien de pièces souhaitez-vous refroidir ou chauffer ?
- Modèle des unités intérieures : Choisissez-vous un modèle mural, au sol ou intégré ?
- Puissance : Quelle capacité est nécessaire pour refroidir ou chauffer votre maison de manière optimale ?
- Options supplémentaires : Pensez à la commande intelligente ou aux filtres à air.
- Coûts d'installation : La longueur des tuyaux, les raccordements et le taux de TVA influencent également le prix.
Ontdek onze prijzen
Vous pouvez acheter une climatisation Daikin à partir de 1.123 euros (hors installation et TVA). Consultez rapidement notre liste de prix pour plus d'informations.
Coût d'un climatiseur
Curieux de connaître le coût exact pour votre situation ? Demandez un devis et vous recevrez rapidement une réponse.
Une réponse à toutes vos questions
Une pompe à chaleur fonctionne avec 75 % d'énergie renouvelable et 25 % d'électricité. Plus le rendement de votre pompe à chaleur est élevé, plus la consommation est faible. Pas d'inquiétude, chaque pompe à chaleur Daikin offre un excellent rendement (SCOP et SEER).
Vous voulez réduire encore plus votre consommation d'énergie ? Bien sûr ! Connectez votre pompe à chaleur Daikin à vos panneaux solaires.
Oui, aussi bien avec une pompe à chaleur air-air qu'avec une pompe à chaleur air-eau, vous pouvez également rafraîchir. Le fonctionnement s'inverse alors : le fluide réfrigérant circule dans l'autre sens, permettant ainsi de transférer la chaleur de votre maison vers l'air extérieur.
L'installateur installe les unités extérieures et intérieures. Les conduites sont posées et la pompe à chaleur est raccordée au système de diffusion (plancher chauffant, convecteurs ou radiateurs). Ensuite, l'installateur règle votre pompe à chaleur pour en optimiser le rendement. L'installation complète prend de quelques jours à une semaine.
Une pompe à chaleur est un investissement intéressant car elle permet de réaliser des économies significatives à long terme. Les coûts initiaux sont plus élevés que ceux d'une chaudière, mais votre facture énergétique diminue puisque vous utilisez principalement de l'énergie gratuite provenant de l'environnement. De plus, vous pouvez bénéficier de primes, et la valeur de votre maison augmente, car les logements économes en énergie sont très recherchés. Nous serons ravis de calculer si une pompe à chaleur est un choix financier judicieux pour vous.