Passer au contenu principal

Réduisez votre facture d'énergie et profitez toute l'année d'un climat intérieur confortable avec une pompe à chaleur air-air.

Comment fonctionne une pompe à chaleur air-air ?

En hiver, une pompe à chaleur air-air extrait la chaleur de l'air extérieur et la diffuse dans votre maison via des unités intérieures. En été, le processus s'inverse : la chaleur est évacuée pour rafraîchir votre maison.

Quand choisir ce type de pompe à chaleur ?

Avec une pompe à chaleur air-air, vous pouvez chauffer et rafraîchir votre maison de manière économe en énergie. Que vous souhaitiez remplacer votre système de chauffage existant ou trouver une solution intelligente pour certaines pièces, une pompe à chaleur air-air vous offre le confort nécessaire.

Votre pompe à chaleur sur mesure

Vous savez déjà quelle pompe à chaleur vous souhaitez ? Et vous êtes curieux de connaître le prix ?

Vous souhaitez découvrir toutes les options pour votre maison ? Chez Daikin, nous réfléchissons avec vous ! Visitez notre showroom pour obtenir des conseils gratuits.

Avantages d'une pompe à chaleur air-air

  1.     Économe en énergie : Avec une étiquette énergétique allant jusqu'à A+++.
  2.     Facile à utiliser : Réglez la température souhaitée en appuyant simplement sur un bouton.
  3.     Design élégant : Choisissez parmi des modèles muraux, au sol ou intégrés qui s'harmonisent avec votre intérieur.

Nos modèles les plus populaires

Un icône dans le monde de la climatisation et un plaisir pour les yeux.

Pompe à chaleur air-air élégante et compacte, primée, disponible en quatre couleurs.

Chauffe, refroidit et purifie l'air de votre maison, tout au long de l'année.

Design subtil avec des fonctions avancées de chauffage, de refroidissement et de purification de l'air.

Un modèle mural discret qui combine efficacité et confort.

Quel est le coût d'une pompe à chaleur air-air ?

Vous pouvez acquérir une pompe à chaleur air-air à partir de 1.123 euros (hors installation et TVA). Cependant, une pompe à chaleur est une solution sur mesure. Consultez rapidement notre liste de prix.

Vous souhaitez connaître le coût exact de votre pompe à chaleur air-air ? Demandez un devis et vous recevrez rapidement une réponse.

Plus d'informations

Absolument. La pompe à chaleur est raccordable à des radiateurs. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en dire plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.

La durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur à basse ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air- air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

L'achat d'une pompe à chaleur vous donne droit à diverses primes. 

Le prix de l'installation d'une pompe à chaleur varie en fonction du type choisi.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.