Passer au contenu principal

Réduisez votre facture d'énergie avec une solution durable pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire.

Comment fonctionne une pompe à chaleur air-eau ?

En hiver, une pompe à chaleur air-eau extrait l'énergie de l'air extérieur pour chauffer, refroidir votre maison et fournir de l'eau chaude. En été, le processus s'inverse : la chaleur est évacuée pour rafraîchir votre maison.

Quand choisir ce type de pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur air-eau est une solution polyvalente pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire. Que vous ayez une maison neuve ou que vous souhaitiez moderniser une maison ancienne, il existe toujours une pompe à chaleur adaptée à votre situation.

  • Choisissez un système à basse température pour les nouvelles constructions.
  • Optez pour un système à haute température pour remplacer votre chaudière actuelle.

Votre pompe à chaleur sur mesure

Vous savez déjà quelle pompe à chaleur vous souhaitez ? Et vous êtes curieux de connaître le prix ?

Vous souhaitez découvrir toutes les options pour votre maison ? Chez Daikin, nous réfléchissons avec vous ! Visitez notre showroom pour obtenir des conseils gratuits.

Avantages d'une pompe à chaleur air-eau

  1.     Solution tout-en-un : Pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire.
  2.     Installation flexible : Combinez-la avec vos radiateurs ou plancher chauffant existants ou neufs pour un climat intérieur parfait.
  3.     Commande intelligente : Gérez votre confort via Amazon Alexa ou Google Assistant, ou utilisez l'application Daikin Onecta.
  4.     Design élégant : Choisissez parmi des unités au sol ou murales.

Nos modèles les plus populaires

Une pompe à chaleur air-eau, est-ce fait pour vous ?

Pompe à chaleur basse température spécialement conçue pour les maisons neuves.

Pompe à chaleur basse température spécialement conçue pour les maisons neuves.

Pompe à chaleur basse température spécialement conçue pour les maisons neuves.

Pompe à chaleur basse température en version monobloc, spécialement conçue pour les maisons neuves.

Pompe à chaleur haute température pour remplacer le système de chauffage dans une maison ancienne.

Pompe à chaleur haute température pour remplacer le système de chauffage dans une maison ancienne.

Pompe à chaleur haute température murale pour remplacer le système de chauffage dans une maison ancienne.

Pompe à chaleur moyenne température pour optimiser votre système de chauffage ou pour une grande maison neuve.

Pompe à chaleur moyenne température pour remplacer votre système de chauffage ou pour une grande maison neuve.

Pompe à chaleur moyenne température pour optimiser votre système de chauffage.

Quel est le coût d'une pompe à chaleur air-eau ?

Vous pouvez acquérir une pompe à chaleur air-eau à partir de 6 400 euros (hors installation et TVA). Mais bien sûr, une pompe à chaleur est une solution sur mesure. Consultez rapidement notre liste de prix.

Vous souhaitez connaître le coût exact de votre pompe à chaleur air-eau ? Demandez un devis et vous recevrez rapidement une réponse.

Plus d'informations

Absolument. La pompe à chaleur est raccordable à des radiateurs. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en dire plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.

La durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur à basse ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air- air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

L'achat d'une pompe à chaleur vous donne droit à diverses primes. 

Le prix de l'installation d'une pompe à chaleur varie en fonction du type choisi.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.