Avec une pompe à chaleur, vous êtes prêt pour l'avenir
Avec une pompe à chaleur Daikin, vous pouvez chauffer et rafraîchir votre maison. Elles fonctionnent avec 75 % d'énergie renouvelable, nos pompes à chaleur sont respectueuses de l'environnement et de votre portefeuille.
Votre maison est-elle prête pour une pompe à chaleur ?
Vous construisez une nouvelle maison ou vous souhaitez intégrer une pompe à chaleur dans votre maison actuelle ? Vous avez un chauffage par le sol ou des radiateurs ? Répondez à quelques questions et vous saurez rapidement si votre habitation est parfaitement adaptée à une pompe à chaleur.
Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Les pompes à chaleur fonctionnent en déplaçant la chaleur d'un endroit à un autre. Cela se fait en trois étapes.
Saviez-vous qu'une pompe à chaleur peut chauffer efficacement votre maison même par des températures glaciales allant jusqu'à -20 °C ?
Vous voulez voir, sentir et entendre nos pompes à chaleur ?
Visitez un Daikin Experience Center. Chez Daikin vous pourrez découvrir différentes pompes à chaleur dans un véritable intérieur, exactement comme elles seraient installées chez vous. De plus, nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.
Combien coûte une pompe à chaleur Daikin ?
Le prix exact d'une pompe à chaleur dépend du type que vous choisissez et de la taille de l'espace que vous souhaitez chauffer. Les options supplémentaires - telles qu'un réservoir tampon, un échangeur de chaleur ou un système de contrôle intelligent - influencent également le prix.
Vous trouverez des prix détaillés dans notre liste de prix, mais nous vous donnons ci-dessous une idée du prix (hors installation et TVA).
Type de pompe à chaleur | Indication de prix |
| Pompe à chaleur air-air
| à partir de 2.000 euro |
Pompe à chaleur air-eau | à partir de 7.000 euro |
Pompe à chaleur hybride | à partir de 8.000 euro |
Votre pompe à chaleur sur mesure
Naturellement, vous trouverez aussi des solutions sur mesure chez Daikin.
Vous savez déjà quel type de pompe vous voulez acheter et souhaitez en connaître le prix ?
Une réponse à toutes vos questions
Une pompe à chaleur fonctionne à 75% avec de l'énergie renouvelable et à 25% avec de l'électricité. Plus l'efficacité de votre pompe à chaleur est élevée, plus sa consommation est faible. Ne vous inquiétez pas, toutes les pompes à chaleur Daikin ont un excellent rendement (SCOP et SEER).
Consommer encore moins d'énergie ? Bien sûr ! N'hésitez pas à associer votre pompe à chaleur Daikin à vos panneaux solaires.
Oui, les pompes à chaleur air-air et air-eau permettent également de refroidir. Le fonctionnement est alors inversé : le liquide de refroidissement circule dans l'autre sens, de sorte que la chaleur de votre maison est libérée dans l'air extérieur.
L'installateur met en place l'unité (les unités) extérieure(s) et intérieure(s). Les tuyaux sont posés et la pompe à chaleur est raccordée au système de distribution (chauffage par le sol, convecteurs ou radiateurs). Ensuite, l'installateur règle correctement votre pompe à chaleur pour qu'elle soit la plus efficace possible. L'installation complète prend de quelques jours à une semaine.
Une pompe à chaleur est un investissement intéressant car elle vous permet de réaliser des économies substantielles à long terme. Les coûts initiaux sont plus élevés que pour une chaudière, mais votre facture d'énergie diminuera. En outre, vous avez des chances d'obtenir des primes et la valeur de votre maison augmente, car les maisons économes en énergie sont bien positionnées sur le marché. Nous nous ferons un plaisir de calculer si une pompe à chaleur est financièrement judicieuse pour vous.