Tableau avec les données techniques pour ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB
Ventilateur Pression statique externe Haute Pa   150 150
Caisson Couleur       Non peinte (galvanisée)
Caisson Matériau     Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm   245 245
    Largeur mm   1000 1400
    Profondeur mm   800 800
Poids Unité kg     46
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min   18 29
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Moyen m³/min     26
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min   12.5 23
    Chauffage Haut m³/min   18 29
Ventilateur Débit d'air Chauffage Moyen m³/min     26
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min   12.5 23
  Pression statique externe Nom. Pa   30 40
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA   56 58
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA   30 34
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA     32
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Bas dBA   25 30
  Chauffage Haut dBA   31 36
    Moyen dBA   28 33
    Bas dBA   25 30
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm   9.52 9.52
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm     15.9
Raccords de tuyauterie Évacuation     VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Hauteur manométrique mm     625
Systèmes de contrôle Infrared remote control       BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control       BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessoires standard Installation manual     1
  Washer for hanger bracket     8
  Operation manual     1
  Clamps     4
  Drain hose     1
  Insulation for fitting     2
  Metal clamp for drain hose     1
  Screws     40
  Sealing pads     5
Alimentation électrique Phase     1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence     50 50
  Alimentation électrique-=-Tension Tension     220-240/220 220-240/220
Accessoires standard AAA dry-cell batteries 3
Caisson Couleur     Non peinte (galvanisée)
Poids Unité kg   35
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min   15
    Chauffage Moyen m³/min   15
Niveau de pression sonore Refroidissement Moyen dBA   28
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm   15.9
Hauteur manométrique mm   625
Systèmes de commande Télécommande infrarouge     BRC4C65, BRC4C66
  Télécommande câblée     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessoires standard Manuel d'installation   1
  Rondelle pour attache de suspension   8
  Manuel d’utilisation   1
  Attaches   4
  Flexible d'évacuation   1
  Isolant pour raccord   2
  Bride métallique pour flexible d'évacuation   1
  Vis   40
  Tampons d’étanchéité   5
Remarques   (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.
    (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.