| CTXM15M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 34 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Nom. | m³/min | 8.7 |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 33 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Nom. | m³/min | 7.9 |
| Caisson | Couleur | Blanc | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 294 | |
| Largeur | mm | 811 | |||
| Profondeur | mm | 272 | |||
| Poids | Unité | kg | 10 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 11.1 |
| Bas | m³/min | 6.0 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.4 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 10.4 | ||
| Bas | m³/min | 6.5 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.3 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 57 | ||
| Chauffage | dBA | 54 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 41 | |
| Bas | dBA | 25 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 39 | ||
| Bas | dBA | 26 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 20 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 9.5 | |
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | 18 | |||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | |||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Infrared remote control | 1 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Titanium apatite photocatalytic air purification filter | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Nom | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Tension | Vca | 220-240 | |||