| Test TC160075 | EGSQH10S18AA9W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarques | (1) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) | (1) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 45 °C (DT=5 °C) | ||||
| (2) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 45 °C (DT=5 °C) | (2) - EWB/LWB 0 °C/-3 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) | |||||
| (3) - avec 40 % de propylène glycol | (3) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. | |||||
| (4) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 | (4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus | |||||
| (5) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus | (5) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 | |||||
| (6) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. | (6) - Par pompe à chaleur + dispositif de chauffage de secours | |||||
| (7) - Par pompe à chaleur | (7) - Par pompe à chaleur | |||||
| (8) - Par pompe à chaleur + dispositif de chauffage de secours | (8) - Par dispositif de chauffage de secours | |||||
| (9) - Par dispositif de chauffage de secours | (9) - avec 40 % de propylène glycol | |||||
| Puissance calorifique | Min. | kW | 3.11, 2.47 | |||
| Puissance calorifique | Nom. | kW | 10.3, 9.2 | |||
| Puissance calorifique | Max. | kW | 13, 11.9 | |||
| Puissance absorbée | Nom. | kW | 2.38, 2.89 | |||
| COP | 4.33, 3.18 | |||||
| Caisson | Couleur | Blanc | ||||
| Caisson | Matériau | Tôle avec précouche | ||||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 1730 | ||
| Largeur | mm | 600 | ||||
| Profondeur | mm | 728 | ||||
| Poids | Unité | kg | 210 | |||
| Réservoir | Réservoir-=-Volume d'eau-=-L | L | 180 | |||
| Isolation | Réservoir-=-Isolation-=-Perte thermique-=-kWh/24 h | kWh/24h | 1.36 | |||
| Protection contre la corrosion | Anode | |||||
| Réfrigérant | Type | R-410A | ||||
| Réfrigérant | PRP | 2090 | ||||
| Réfrigérant | Charge | tCO2Eq | 3.76 | |||
| Charge | kg | 1.8 | ||||
| Chauffage des locaux | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-SCOP | 3.68 | ||
| Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 55 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance | A++ | |||||
| Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP | 5.06 | |||
| Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-Classe d'effic. saisonnière du chauffage d'ambiance | A+++ | |||||
| Alimentation électrique | Nom | 9W | ||||
| Phase | 3~ | |||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | ||||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 400 | ||||
| Courant | Current-=-Recommended fuses | Fusibles recommandés | 25 | |||