| EKHWP300B | EKHWP54419BA | EKHWP500B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échangeur de chaleur | Chauffage solaire auxiliaire | Échangeur de chaleur-=-Chauffage solaire auxiliaire-=-Volume interne de serpentin-=-L | L | 3.9 | 3.9 | ||
| Échangeur de chaleur | Chauffage solaire auxiliaire | Pression de service | bars | 3.0 | 3.0 | ||
| Réservoir | Réservoir-=-Volume d'eau-=-L | L | 294 | 477 | 477 | ||
| Poids | Unité | Vide | kg | 53 | 71 | 76 | |
| Réservoir | Étiquette énergie | B | B | B | |||
| Caisson | Couleur | Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) | Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) | Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) | |||
| Caisson | Matériau | Polypropylène anti-choc | Polypropylène anti-choc | Polypropylène anti-choc | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | Ballon | mm | 1646 | 1658 | 1658 |
| Réservoir | Matériau | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | |||
| Réservoir | Température maximum de l'eau | °C | 85 | 85 | 85 | ||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 595 | 790 | 790 | |
| Profondeur | mm | 615 | 790 | 790 | |||
| Échangeur de chaleur | Eau chaude sanitaire | Échangeur de chaleur-=-Eau chaude sanitaire-=-Volume interne de serpentin-=-L | L | 27.8 | 28.9 | 28.9 | |
| Quantité | 1 | 1 | 1 | ||||
| Matériau du tuyau | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | ||||
| Charge | Quantité | 1 | 1 | 1 | |||
| Poids | Unité | Pleine | kg | 347 | 548 | 553 | |
| Échangeur de chaleur | Eau chaude sanitaire | Pression de service | bars | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Charge | Échangeur de chaleur-=-Charge-=-Volume interne de serpentin-=-L | L | 12.9 | 10.0 | 18.1 | ||
| Pression de service | bars | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| Échangeur de chaleur | Charge | Matériau du tuyau | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | ||
| Montage | Sol | ||||||
| Échangeur de chaleur | Chauffage solaire auxiliaire | Quantité | 1 | 1 | |||
| Matériau du tuyau | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | Acier inoxydable (DIN 1.4404) | |||||
| Name | 5 | ||||||
| Remarques | (1) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C | (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 | |||||
| (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 ℃ | (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C | ||||||
| (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 ℃ | (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 ℃ | ||||||
| (4) - Pour volume de pompage de 90 l -<gt/> 3 660 Wh (bain) / pompe à chaleur 8 kW | (4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 ℃ | ||||||
| (5) - Pour volume de pompage de 140 l -<gt/> 5 820 Wh (bain) / pompe à chaleur 8 kW | (5) - Pour volume de pompage de 140 l -<gt/> 5 820 Wh (bain) / pompe à chaleur 16 kW | ||||||
| (6) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897 | (6) - Pour volume de pompage de 90 l -<gt/> 3 660 Wh (bain) / pompe à chaleur 16 kW | ||||||