Tableau avec les données techniques pour EKSV-P

EKSV21P1 EKSV26P1
Montage Vertical Vertical
Dimensions Unité Hauteur mm 2000 2000
    Largeur mm 1006 1300
    Profondeur mm 85 85
Poids Unité kg 35 42
Volume L 1.3 1.7
Surface Extérieure m² 2.01 2.60
  Ouverture m² 1.800 2.360
  Absorbeur m² 1.80 2.36
Revêtement Microtherm (absorption max. 96%, Emission env. 5% +/-2%) Microtherm (absorption max. 96%, Emission env. 5% +/-2%)
Absorbeur Registre à tubes en cuivre en forme de harpe avec plaque d'aluminium soudée au laser et à revêtement hautement sélectif Registre à tubes en cuivre en forme de harpe avec plaque d'aluminium soudée au laser et à revêtement hautement sélectif
Couverture transparente Verre Sécurit, transmission + / - 92 % Verre Sécurit, transmission + / - 92 %
Angle de toiture autorisé Min. ° 15 15
  Max. ° 80 80
Pression de service Max. bars 6 6
Température à l'arrêt Max. °C 192 192
Performances thermiques Coefficient de perte thermique a1 W/m².K² 4.300 4.300
  Température liée au coefficient de perte thermique a2 W/m².K² 0.006 0.006
Performances thermiques Puissance calorifique kJ/K 4.9 6.5