| EWHQ100G-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | Nom. | kW | 87.3 | ||
| Puissance calorifique | Nom. | kW | 112 | ||
| Commande de puissance | Méthode | Niveau | |||
| Puissance minimale | % | 50.0 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 22.4 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 27.0 | ||
| EER | 3.90 | ||||
| COP | 4.15 | ||||
| Efficacité énergétique saisonnière (ESEER) | 4.70 | ||||
| Dimensions | Unité | Profondeur | mm | 2432 | |
| Hauteur | mm | 1066 | |||
| Largeur | mm | 928 | |||
| Poids | Unité | kg | 519 | ||
| Poids en fonctionnement | kg | 558 | |||
| Échangeur de chaleur-eau / évaporateur | Type | Échangeur de chaleur à plaques | |||
| Échangeur de chaleur-eau / évaporateur-=-Volume d'eau-=-L | L | 6 | |||
| Échangeur de chaleur-eau / condenseur | Type | Échangeur de chaleur à plaques | |||
| Compresseur | Type | Compresseur scroll | |||
| Compresseur | Compresseur-=-Quantité_ | 2 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 80 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 64 | |
| Plage de fonctionnement | Évaporateur | Rafraîchissement | Min. | °CBS | -8 |
| Max. | °CBS | 15 | |||
| Condenseur | Rafraîchissement | Min. | °CBS | 25 | |
| Max. | °CBS | 55 | |||
| Réfrigérant | Type | R-410A | |||
| Circuits | Quantité | 1 | |||
| Réfrigérant | PRP | 2087.5 | |||
| Charge de réfrig. | Par circuit | kg | 9.0 | ||
| Charge de réfrigérant | Per circuit | tCO2Eq | 18.8 | ||
| Chauffage des locaux | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général | Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP | 4.08 | |
| Alimentation électrique | Phase | 3~ | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 400 | |||
| Remarques | (1) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge | ||||
| (2) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge. | |||||