| EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | Nom. | kW | 16.8 | ||
| Commande de puissance | Méthode | Commandé par Inverter | |||
| Puissance minimale | % | 25 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 5.93 | |
| EER | 2.84 | ||||
| Dimensions | Unité | Profondeur | mm | 774 | |
| Hauteur | mm | 1684 | |||
| Largeur | mm | 1370 | |||
| Poids | Unité | kg | 268 | ||
| Caisson | Couleur | Blanc Daikin | |||
| Caisson | Matériau | Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester | |||
| Échangeur de chaleur air | Type | Bobine refroidie par air | |||
| Ventilateur | Quantité | 1 | |||
| Ventilateur | Type | Axial | |||
| Moteur de ventilateur | Entraînement | Entraînement direct | |||
| Compresseur | Compresseur-=-Quantité_ | 1 | |||
| Compresseur | Type | Compresseur scroll hermétique | |||
| Plage de fonctionnement | Côté air | Rafraîchissement | Min. | °CBS | -5 |
| Max. | °CBS | 43 | |||
| Côté eau | Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement | Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Min.-=-°CBS | °CBS | -10 | |
| Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Max.-=-°CBS | °CBS | 20 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 78 | |
| Réfrigérant | Type | R-410A | |||
| Réfrigérant | PRP | 2087.5 | |||
| Réfrigérant | Circuits | Quantité | 1 | ||
| Alimentation électrique | Phase | 3N~ | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 400 | |||
| Plage de tension | Min. | Min. | -10 | ||
| Max. | Max. | 10 | |||
| Unité | Courant de démarrage | Unité-=-Courant de démarrage-=-Max. | Max. | 0.0 | |
| Courant de service | Unité-=-Courant de service-=-Max. | Max. | 22.2 | ||
| Remarques | (1) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs). | ||||
| (2) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) | |||||
| (3) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter | |||||
| (4) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau. | |||||
| (5) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus | |||||
| (6) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL) | |||||
| (7) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C) | |||||
| (8) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement. | |||||
| (9) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃ | |||||