| FCAG35BVEB | FCAG50BVEB | FCAG60BVEB | FCAG71BVEB | FCAG100BVEB | FCAG125BVEB | FCAG140BVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | Puissance totale | Nom. | kW | 3.50 | 5.00 | 5.70 | 6.80 | 9.50 | 12.10 | 13.40 | |
| Puissance calorifique | Puissance totale | Nom. | kW | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 | |
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 204 | 204 | 204 | 204 | 246 | 246 | 246 | |
| Largeur | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| Profondeur | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
| Poids | Unité | kg | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 12.9 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 22.7 | 27.2 | 27.2 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Moyen | m³/min | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 13 | 17.8 | 20.4 | 20.4 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13 | 13.1 | 13.1 |
| Chauffage | Haut | m³/min | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 23 | 27 | 27 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 18.1 | 20.2 | 20.2 |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13 | 13 |
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | ||
| Chauffage | dBA | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 41 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Moyen | dBA | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Bas | dBA | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| Chauffage | Haut | dBA | 31 | 31 | 33 | 33 | 37 | 41 | 41 | ||
| Moyen | dBA | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |||
| Bas | dBA | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | |||
| Panneau décoratif | Modèle | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | |||
| Dimensions | Hauteur | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Largeur | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Façade | Façade-=-Poids-=-kg | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Panneau décoratif 2 | Panneau décoratif 2-=-Modèle | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | |||
| Façade 2 | Façade 2-=-Dimensions | Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Façade 2-=-Poids-=-kg | kg | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
| Panneau décoratif 3 | Panneau décoratif 3-=-Modèle | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | |||
| Façade 3 | Façade 3-=-Dimensions | Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Façade 3-=-Poids-=-kg | kg | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | |||
| Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | ||||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Washer for hanger bracket | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Wire clamp material | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Clamp for drain hose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Clamps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Drain hose | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Installation guide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Insulation for fitting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Screws | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Sealing pads | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||