| FCAHG71FVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 288 | |
| Largeur | mm | 840 | |||
| Profondeur | mm | 840 | |||
| Poids | Unité | kg | 25.0 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 21.2 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Moyen | m³/min | 16.7 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 12.2 |
| Chauffage | Haut | m³/min | 21.2 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 16.7 |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 12.2 |
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 53 | ||
| Chauffage | dBA | 53 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 36 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Moyen | dBA | 33 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Bas | dBA | 29 | |
| Chauffage | Haut | dBA | 36 | ||
| Moyen | dBA | 33 | |||
| Bas | dBA | 29 | |||
| Réfrigérant | PRP | 675 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 9.52 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 15.9 | |
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||
| Panneau décoratif | Modèle | BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines | |||
| Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 130 | ||
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 950 | |||
| Façade | Façade-=-Poids-=-kg | kg | 10 | ||
| Panneau décoratif 2 | Panneau décoratif 2-=-Modèle | BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant | |||
| Façade 2 | Façade 2-=-Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Façade 2-=-Dimensions | Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 130 | ||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 2-=-Poids-=-kg | kg | 10.3 | |||
| Panneau décoratif 3 | Panneau décoratif 3-=-Modèle | BYCQ140D7W1W - Totalement blanc, Voir remarque 1 | |||
| Façade 3 | Façade 3-=-Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | |||
| Façade 3-=-Dimensions | Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 50 | ||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 3-=-Poids-=-kg | kg | 5.4 | |||
| Façade 4 | Façade 4-=-Modèle | BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris | |||
| Façade 4-=-Couleur | Blanc pur (RAL 9010) | ||||
| Façade 4-=-Dimensions | Façade 4-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 50 | ||
| Façade 4-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 4-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | |||
| Façade 4-=-Poids-=-kg | kg | 5.4 | |||
| Accessoires standard | Installation manual | Installation manual | |||
| Installation and operation manual | Installation and operation manual | ||||
| Alimentation électrique | Nom | VE | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50/60 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 220-240 | |||