| FDXM25F2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 33 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Nom. | m³/min | 8.0 |
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Nom. | dBA | 33 | |
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.036 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.036 | ||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 200 | |
| Largeur | mm | 750 | |||
| Profondeur | mm | 620 | |||
| Poids | Unité | kg | 21 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 8.7 |
| Bas | m³/min | 7.3 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 8.7 | ||
| Bas | m³/min | 7.3 | |||
| Pression statique externe | Nom. | Pa | 30 | ||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 53 | ||
| Chauffage | dBA | 53 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 35 | |
| Bas | dBA | 27 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 35 | ||
| Bas | dBA | 27 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 9.5 | |
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | BRC4C65 | |||
| Wired remote control | BRC1D52, BRC1E51A | ||||
| Alimentation électrique | Nom | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 230 | |||