Tableau avec les données techniques pour FTXJ-AB

FTXJ25A2V1BB (Archived) FTXJ35A2V1BB (Archived) FTXJ42A2V1BB (Archived) FTXJ50A2V1BB (Archived)
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 40 41 45 46
    Moyen dBA 33 33 37 42
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 21 24
    Bas dBA 25 25 29 33
  Rafraîchissement Moyen dBA 33 33 37 39
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 21 24
    Bas dBA 25 25 29 31
    Haut dBA 40 41 45 46
Accessoires standard Manuel d'installation 1 1 1 1
  Manuel d’utilisation 1 1 1 1
  Télécommande infrarouge 1 1 1 1
  Support de télécommande 1 1 1 1
  Piles sèches AAA 2 2 2 2
  Filtre désodorisant à apatite de titane 1 1 1 1
  Filtre à particules argent 1 1 1 1
  Cache de vis 2 2 2 2
  Sachet de vis 1 1 1 1
  Précautions générales de sécurité 1 1 1 1
  Plaque de montage 1 1 1 1
Réfrigérant PRP   675 675 675 675
Systèmes de contrôle Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz DE mm 9.50 9.50 12.7 12.7
  Evacuation   18 18 18 18
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.022 0.024 0.028 0.031
  Chauffage Nom. kW 0.022 0.024 0.036 0.039
Sound power level Rafraîchissement dBA 57 60 60 60
Dimensions Unité Largeur mm 900 900 900 900
    Profondeur mm 212 212 212 212
    Hauteur mm 305 305 305 305
Caisson Couleur   Noir Noir Noir Noir
Poids Unité kg 12 12 12 12
Ventilateur Débit d'air Chauffage Haut m³/min 11.3 11.7 14.4 15.0
      Moyen m³/min 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bas m³/min 6.4 6.4 7.7 8.2
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.6 4.6 5.2 5.7
    Rafraîchissement Bas m³/min 6.0 6.0 7.2 7.6
      Moyen m³/min 8.6 8.6 9.5 10.4
      Haut m³/min 11.4 11.8 13.0 13.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Nom   V1 V1 V1 V1
  Fréquence Hz 50 50 50 50
  Tension V 220-240 220-240 220-240 220-240
Remarques (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m (1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m
  (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m