| FTXJ20MV1BS | FTXJ50MV1BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Haut | dBA | 47 | ||
| Moyen | dBA | 41 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 25 | ||||
| Bas | dBA | 35 | ||||
| Rafraîchissement | Moyen | dBA | 40 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 25 | ||||
| Bas | dBA | 35 | ||||
| Haut | dBA | 46 | ||||
| Accessoires standard | Manuel d’utilisation | 1 | ||||
| Manuel d'installation | 1 | |||||
| Télécommande infrarouge | 1 | |||||
| Piles sèches AAA | 2 | |||||
| Support de télécommande | 1 | |||||
| Vis de fixation pour plaque de montage | 5 | |||||
| Plaque de montage | 1 | |||||
| Filtre désodorisant à apatite de titane | 2 | |||||
| Vis de fixation du support de la commande à distance | 2 | |||||
| Vis de fixation d'unité intérieure | 2 | |||||
| Cache de vis | 2 | |||||
| Kit d'adaptateur WLAN | 1 | |||||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC466A9 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | ||
| Gaz | DE | mm | 12.70 | |||
| Evacuation | 18 | |||||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.033 | ||
| Chauffage | Nom. | kW | 0.043 | |||
| Sound power level | Rafraîchissement | dBA | 60 | |||
| Chauffage | dBA | 60 | ||||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 998 | ||
| Profondeur | mm | 212 | ||||
| Hauteur | mm | 303 | ||||
| Caisson | Couleur | Argent | ||||
| Poids | Unité | kg | 12 | |||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 12.6 | |
| Moyen | m³/min | 10.5 | ||||
| Bas | m³/min | 8.1 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.0 | ||||
| Rafraîchissement | Bas | m³/min | 6.8 | |||
| Moyen | m³/min | 8.9 | ||||
| Haut | m³/min | 10.9 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 3.6 | ||||
| Power supply | Phase | 1~ | ||||
| Nom | V1 | |||||
| Fréquence | Hz | 50 | ||||
| Tension | V | 220-240 | ||||
| Remarques | (1) - 220V | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230 V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | |||||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.023 | ||
| Chauffage | Nom. | kW | 0.031 | |||
| Caisson | Couleur | Argent | ||||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 303 | ||
| Largeur | mm | 998 | ||||
| Profondeur | mm | 212 | ||||
| Poids | Unité | kg | 12 | |||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 8.9 | |
| Ventil. | Débit d'air | Refroidissement | Moyen | m³/min | 6.6 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 4.4 | |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 2.6 | ||||
| Chauffage | Haut | m³/min | 10.2 | |||
| Ventil. | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 8.4 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 6.3 | |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 3.8 | ||||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 54 | |||
| Chauffage | dBA | 56 | ||||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 38 | ||
| Refroidissement | Moyen | dBA | 32 | |||
| Bas | dBA | 25 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | ||||
| Chauffage | Haut | dBA | 40 | |||
| Moyen | dBA | 34 | ||||
| Bas | dBA | 28 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | ||
| Gaz | DE | mm | 9.50 | |||
| Évacuation | 18 | |||||
| Systèmes de commande | Télécommande infrarouge | ARC466A9 | ||||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | ||||
| Wireless remote control | 1 | |||||
| Screw cover | 2 | |||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||
| Fixing screw for remote controller holder | 2 | |||||
| WLAN adapter kit | 1 | |||||
| Operation manual | 1 | |||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||||
| Fixing screws for mounting plate | 5 | |||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | |||||
| Mounting plate | 1 | |||||
| Remote control holder | 1 | |||||
| Alimentation électrique | Nom | V1 | ||||
| Phase | 1~ | |||||
| Fréquence | Hz | 50 | ||||
| Tension | V | 220-240 | ||||