| FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.035 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.035 | ||
| Caisson | Couleur | Blanc | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 294 | |
| Largeur | mm | 811 | |||
| Profondeur | mm | 272 | |||
| Poids | Unité | kg | 10 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 12.6 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Moyen | m³/min | 9.5 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 7.1 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.6 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 13 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 10.4 |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 7.1 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.3 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 60 | ||
| Chauffage | dBA | 60 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 45 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Moyen | dBA | 39 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Bas | dBA | 30 | |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 21 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 45 | ||
| Moyen | dBA | 39 | |||
| Bas | dBA | 29 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 21 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 12.7 | |
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | 18 | |||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Nom | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 220-240 | |||