| FTXM20N2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.03 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.025 | ||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 294 | |
| Largeur | mm | 811 | |||
| Profondeur | mm | 272 | |||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 11.1 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Moyen | m³/min | 7.9 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 6 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.4 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 10.8 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 8.7 |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 6.5 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.3 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 57 | ||
| Chauffage | dBA | 54 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 41 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Moyen | dBA | 33 | |
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Bas | dBA | 25 | |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 39 | ||
| Moyen | dBA | 34 | |||
| Bas | dBA | 26 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 20 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 9.5 | |
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| WLAN adapter kit | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Fréquence | Hz | 50 | ||