| FTXP50M2V1B | FTXP25M5V1B | FTXP60M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Haut | dBA | 40 | 40 | ||
| Moyen | dBA | 34 | 35 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 21 | |||||
| Bas | dBA | 28 | 32 | ||||
| Rafraîchissement | Moyen | dBA | 33 | 41 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | 30 | ||||
| Bas | dBA | 26 | 36 | ||||
| Haut | dBA | 40 | 45 | ||||
| Accessoires standard | Manuel d'installation | 1 | 1 | ||||
| Manuel d’utilisation | 1 | 1 | |||||
| Télécommande infrarouge | 1 | 1 | |||||
| Piles sèches AAA | 2 | 2 | |||||
| Support de télécommande | 1 | 1 | |||||
| Plaque de montage | 1 | 1 | |||||
| Filtre désodorisant à apatite de titane | 2 | 1 | |||||
| Vis de fixation d'unité intérieure | 2 | 2 | |||||
| Systèmes de contrôle | Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | |||||
| Infrared remote control | ARC480A53 | ARC480A53 | |||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | 6.35 | ||
| Gaz | DE | mm | 9.50 | 12.7 | |||
| Evacuation | 18 | 18 | |||||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.020 | 0.032 | ||
| Chauffage | Nom. | kW | 0.023 | 0.035 | |||
| Sound power level | Rafraîchissement | dBA | 55 | 60 | |||
| Chauffage | dBA | 55 | 62 | ||||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 770 | 990 | ||
| Profondeur | mm | 225 | 263 | ||||
| Hauteur | mm | 286 | 295 | ||||
| Caisson | Couleur | Blanc | Blanc | ||||
| Poids | Unité | kg | 8.50 | 13.5 | |||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 10.4 | 17.9 | |
| Moyen | m³/min | 8.1 | 15.3 | ||||
| Bas | m³/min | 6.4 | 12.4 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.2 | 11.0 | ||||
| Rafraîchissement | Bas | m³/min | 5.8 | 11.8 | |||
| Moyen | m³/min | 7.7 | 14.4 | ||||
| Haut | m³/min | 9.7 | 16.8 | ||||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.2 | 9.2 | ||||
| Power supply | Phase | 1~ | 1~ | ||||
| Nom | V1 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50 | 50 | ||||
| Tension | V | 220-240 | 220-240 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | 18 | |||||
| Raccords de tuyauterie | Piping connections-=-Gas-=-OD | mm | 12.7 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE | mm | 6.35 | ||||
| Niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Bas | dBA | 34 | ||||
| Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Haut | dBA | 43 | |||||
| Unité | kg | 13.5 | |||||
| Niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 30 | ||||
| Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Haut | dBA | 42 | |||||
| Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Bas | dBA | 33 | |||||
| Rafraîchissement | dBA | 59 | |||||
| Niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 27 | ||||
| Caisson | Couleur | Blanc | |||||
| Ventilateur | Débit d'air | Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Haut | m³/min | 17.3 | |||
| Dimensions | Dimensions-=-Unité-=-Profondeur | mm | 263 | ||||
| Ventilateur | Débit d'air | Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Bas | m³/min | 11.8 | |||
| Dimensions | Dimensions-=-Unité-=-Largeur | mm | 990 | ||||
| Hauteur | mm | 295 | |||||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC480A53 | |||||
| Chauffage | dBA | 61 | |||||
| Puissance absorbée | Nom. | kW | 0.029 | ||||
| Nom. | kW | 0.032 | |||||
| Niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Moyen | dBA | 38 | ||||
| Niveau de pression sonore | Sound pressure level-=-Cooling-=-Medium | dBA | 39 | ||||
| Ventilateur | Débit d'air | Ventilateur-=-Débit d'air-=-Chauffage-=-Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 10.4 | |||
| Ventilateur-=-Débit d'air-=-Rafraîchissement-=-Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 8.3 | |||||
| Ventilateur | Débit d'air | Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Medium | m³/min | 14.0 | |||
| Fan-=-Air flow rate-=-Heating-=-Medium | m³/min | 14.4 | |||||
| Accessoires standard | Installation manual | Installation manual | |||||
| AAA dry-cell batteries | AAA dry-cell batteries | ||||||
| Operation manual | Operation manual | ||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | Titanium apatite deodorizing filter | ||||||
| Silver particle filter | Silver particle filter | ||||||
| Indoor unit fixing screws | Indoor unit fixing screws | ||||||
| Infrared remote control | Infrared remote control | ||||||
| Mounting plate | Mounting plate | ||||||
| Remote control holder | Remote control holder | ||||||
| Alimentation électrique | Alimentation électrique-=-Fréquence | 50 | |||||
| Phase | 1~ | ||||||
| Alimentation électrique-=-Tension | 220-240 | ||||||
| Nom | V1 | ||||||
| Accessoires standard | Filtre à particules argent | 1 | |||||