Tableau avec les données techniques pour FTXZ-N

FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B
Puissance absorbée Chauffage Nom. kW 0.03 0.030 0.030
  Rafraîchissement Nom. kW 0.03 0.030 0.030
Niveau de puissance sonore Chauffage dBA 56 57 59
Systèmes de contrôle Infrared remote control   ARC477A1 ARC477A1 ARC477A1
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 10.7 12.1 15.0
    Chauffage Haut m³/min 11.7 13.3 14.4
      Bas m³/min 5.3 5.6 6.6
    Chauffage Bas m³/min 6.7 6.9 7.7
Dimensions Unité Largeur mm 798 798 798
    Hauteur mm 295 295 295
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Nom. m³/min 7.5 8.4 9.2
Dimensions Unité Profondeur mm 372 372 372
Niveau de pression sonore Chauffage Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 24
Ventilateur Débit d'air Chauffage Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.8 4.8 5.9
    Rafraîchissement Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4 4.0 4.6
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 38 42 47
Poids Unité kg 15 15 15
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35 6.35 6.35
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Bas dBA 26 27 30
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 9.5 9.5 9.5
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19 19 23
Caisson Couleur   Blanc Blanc Blanc
Niveau de pression sonore Chauffage Bas dBA 28 29 31
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 54 57 60
Niveau de pression sonore Chauffage Haut dBA 39 42 44
  Rafraîchissement Nom. dBA 33 35 38
Ventilateur Débit d'air Chauffage Nom. m³/min 8.6 9.2 10.7
Niveau de pression sonore Chauffage Nom. dBA 35 36 38
Accessoires standard Wireless remote control 1 1 1
  Photocatalytic air purifying and deodorising filter 1 1 1
  Dry batteries 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 3 3 3
  Mounting plate 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1
Alimentation électrique Nom   V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~
  Alimentation électrique-=-Tension Tension   220-240 220-240 220-240
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50 50 50
Remarques (1) - 230 V (1) - Arrière de l'échangeur de chaleur (1) - Arrière de l'échangeur de chaleur
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 240V (3) - Avant de l'échangeur de chaleur (3) - 230 V
  (4) - Arrière de l'échangeur de chaleur (4) - 230 V (4) - Avant de l'échangeur de chaleur
  (5) - Avant de l'échangeur de chaleur (5) - 240V (5) - 240V