| FVXG35K2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3) | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3) | ||
| Caisson | Couleur | Blanc frais (6.5Y 9.5/0.5) | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 600 | |
| Largeur | mm | 950 | |||
| Profondeur | mm | 215 | |||
| Poids | Unité | kg | 22.0 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 9.1 |
| Ventil. | Débit d'air | Refroidissement | Moyen | m³/min | 7.2 |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 5.3 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.5 | |||
| Chauffage | Haut | m³/min | 10.2 | ||
| Ventil. | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 8.0 |
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 5.8 |
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.0 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 55 | ||
| Chauffage | dBA | 56 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 39 | |
| Refroidissement | Moyen | dBA | 33 | ||
| Bas | dBA | 27 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 24 | |||
| Chauffage | Haut | dBA | 40 | ||
| Moyen | dBA | 33 | |||
| Bas | dBA | 27 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 23 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 9.50 | ||
| Évacuation | 18 | ||||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC466A2 | |||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Installation plate | 1 | ||||
| Thermal insulation (thermal insulation tube) | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | ||||
| Drain hose | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Nom | V1 | |||
| Phase | 1~ | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 220-240 | |||
| Remarques | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240V | |||||