| FXFA100A2VEB | FXFA125A2VEB (Archived) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réfrigérant | Type | R-32 | ||||
| Réfrigérant | PRP | 675.0 | ||||
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | ||||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 840 | ||
| Dimensions-=-Unité-=-Hauteur-=-mm @ | mm | 288 | ||||
| Profondeur | mm | 840 | ||||
| Poids | Unité | kg | 26 | |||
| Puissance frigorifique | Puissance totale | Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ | kW | 14.00 | ||
| Puissance calorifique | Puissance totale | Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ | kW | 16.00 | ||
| Ventilateur | Débit d'air - 50Hz | Rafraîchissement | À grande vitesse de ventilation | m³/min | 33.0 | |
| À petite vitesse de ventilation | m³/min | 20.6 | ||||
| Puissance absorbée - 50Hz | Rafraîchissement | Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed-=-kW @ | kW | 0.103 | ||
| Chauffage | Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed-=-kW @ | kW | 0.103 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed-=-dBA @ | dBA | 45.0 | ||
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed-=-dBA @ | dBA | 41.0 | ||||
| Chauffage | Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed-=-dBA @ | dBA | 45.0 | |||
| Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed-=-dBA @ | dBA | 41.0 | ||||
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed-=-dBA @ | dBA | 36.0 | ||||
| Sound power level | Rafraîchissement | À grande vitesse de ventilation | dBA | 61.0 | ||
| Filtre à air | Type | Tamis en résine | ||||
| Panneau décoratif | Dimensions | Largeur | mm | 950 | ||
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed-=-dBA @ | dBA | 36.0 | ||
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
| Panneau décoratif | Modèle | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | ||||
| Dimensions | Hauteur | mm | 65 | |||
| Façade 2 | Façade 2-=-Poids-=-kg | kg | 10.3 | |||
| Panneau décoratif | Dimensions | Profondeur | mm | 950 | ||
| Façade | Façade-=-Poids-=-kg | kg | 5.5 | |||
| Panneau décoratif 2 | Panneau décoratif 2-=-Modèle | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | ||||
| Façade 2 | Façade 2-=-Dimensions | Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 148 | ||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | ||||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Gaz | Type | Raccord à dudgeon | |||
| Liquide | Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm @ | mm | 10 | |||
| Type | Raccord à dudgeon | |||||
| Raccords de tuyauterie | Gaz | Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm @ | mm | 15.90 | ||
| Façade 3 | Façade 3-=-Dimensions | Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm | mm | 950 | ||
| Panneau décoratif 3 | Panneau décoratif 3-=-Modèle | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | ||||
| Façade 3 | Façade 3-=-Dimensions | Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm | mm | 106 | ||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm | mm | 950 | ||||
| Façade 3-=-Poids-=-kg | kg | 6.5 | ||||
| Accessoires standard | Washer for hanger bracket | 8 | 8 | |||
| Wire clamp material | 7 | 7 | ||||
| Clamp for drain hose | 1 | 1 | ||||
| Clamps | 1 | 1 | ||||
| Drain hose | 1 | 1 | ||||
| Installation and operation manual | 1 | 1 | ||||
| Installation guide | 1 | 1 | ||||
| Insulation for fitting | 2 | 2 | ||||
| Screws | 4 | 4 | ||||
| Sealing pads | 1 | 1 | ||||
| Alimentation électrique | Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 220-240/220 | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50/60 | ||||
| Phase | 1~ | |||||
| Courant - 50 Hz | Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A @ | A | 6 | |||
| Name | 1 | 1 | ||||
| Dimensions | Dimensions-=-Unité-=-Largeur | mm | 840 | |||
| Hauteur | mm | 246 | ||||
| Dimensions-=-Unité-=-Profondeur | mm | 840 | ||||
| Unité | kg | 24 | ||||
| Puissance frigorifique | Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed | kW | 11.20 | |||
| Puissance calorifique | Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed | kW | 12.50 | |||
| Ventilateur | Débit d'air - 50Hz | Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed | m³/min | 28.8 | ||
| Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At low fan speed | m³/min | 13.8 | ||||
| Puissance absorbée - 50Hz | Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed | kW | 0.078 | |||
| Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed | kW | 0.078 | ||||
| Niveau de pression sonore | Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed | dBA | 43.0 | |||
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed | dBA | 37.0 | ||||
| Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed | dBA | 43.0 | ||||
| Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed | dBA | 37.0 | ||||
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed | dBA | 30.0 | ||||
| Sound power level | Sound power level-=-Cooling-=-At high fan speed | dBA | 60.0 | |||
| Panneau décoratif | Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Largeur | mm | 950 | |||
| Niveau de pression sonore | Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed | dBA | 30.0 | |||
| Panneau décoratif | Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Hauteur | mm | 65 | |||
| Façade 2-=-Poids | kg | 10.3 | ||||
| Panneau décoratif | Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Profondeur | mm | 950 | |||
| Façade-=-Poids | kg | 5.5 | ||||
| Façade 2 | Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur | mm | 148 | |||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur | mm | 950 | ||||
| Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur | mm | 950 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE | mm | 10 | |||
| Raccords de tuyauterie | Piping connections-=-Gas-=-OD | mm | 15.90 | |||
| Façade 3 | Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur | mm | 950 | |||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur | mm | 106 | ||||
| Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur | mm | 950 | ||||
| Façade 3-=-Poids | kg | 6.5 | ||||
| Alimentation électrique | Alimentation électrique-=-Tension | 220-240/220 | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | 50/60 | |||||
| Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA) | A | 6 | ||||