| RZQ200C7Y1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 1680 | |
| Largeur | mm | 930 | |||
| Profondeur | mm | 765 | |||
| Poids | Unité | kg | 183.0 | ||
| Compresseur | Type | Compresseur scroll hermétique | |||
| Plage de fonctionnement | Rafraîchissement | Temp. ext. | Min. | °CBS | -5.0 |
| Max. | °CBS | 46.0 | |||
| Chauffage | Temp. ext. | Min. | °CBH | -15.0 | |
| Max. | °CBH | 15.0 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 78.0 | ||
| Chauffage | dBA | 78.0 | |||
| Réfrigérant | Type | R-410A | |||
| Charge | kg | 8.3 | |||
| Réfrigérant | PRP | 2087.5 | |||
| Réfrigérant | Charge | tCO2Eq | 17.3 | ||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 9.52 | |
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 22.2 | |
| Raccords de tuyauterie | Longueur de tuyauterie | Max. | UE - UI | m | 100 |
| Système | Préchargé d'usine jusqu'à | m | 30 | ||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | |||
| Connection pipes | 4 | ||||
| Alimentation électrique | Phase | 3N~ | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Tension | 380-415 | |||
| Courant - 50 Hz | Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA) | Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A | 25 | ||