EINDELIJK WEER SAMEN!
Na maanden van koude speelafspraakjes in het park, ‘social distancing’, een heleboel gemiste familiebijeenkomsten en etentjes met vrienden, is het tijd om je zorgen over virussen, bacteriën en allergieën achter je te laten.
Wij helpen je een veilige omgeving te creëren, waarin je je zonder zorgen kan concentreren op diegenen die je het meest gemist hebt.
ZUIVERE LUCHT, OMDAT WE OM JE GEVEN
Haal met een gerust hart adem, als je weet dat de lucht in je huis behandeld is met Daikin luchtreinigers.
Daikin luchtreinigers zorgen voor zuivere en gezondere lucht.
Wat doet een luchtreiniger?
Daikin luchtreinigers zuiveren uw lucht dankzij onze gepatenteerde Flash Streamer-technologie en de actieve plasma ionisator die gecombineerd is met hoogwaardige HEPA-filters.
Het resultaat: gezonde en zuivere luchtkwaliteit voor iedereen.
Waarom voor een luchtreiniger kiezen?
Daikin luchtreinigers helpen allergiesymptomen te minimaliseren. Ze verwijderen stofdeeltjes, allergenen en pollen uit de lucht, maar filteren ook 99% van de bacteriën en virussen uit de lucht.
Ontdek onze luchtreinigers
SLECHTS ÉÉN STAP VERWIJDERD VAN EEN VEILIG GEVOEL
Laat Daikin voor de lucht in je huis zorgen, zodat jij al je aandacht kan richten op wat belangrijk is.
Zuivere lucht, omdat we om je geven.