EINDELIJK WEER SAMEN!
Samen weer genieten van die speciale momenten met vrienden en familie, dankzij Daikin luchtreinigers. Laat Daikin je beschermen tegen virussen, bacteriën en allergieën zodat jij je kan richten op diegenen die je dierbaar zijn.
HOE HELPEN LUCHTREINIGERS?
Daikin luchtreinigers helpen de symptomen van astma en allergieën te minimaliseren. Ze verwijderen stofdeeltjes, allergenen en pollen uit de lucht, maar filteren ook 99% van de bacteriën en virussen in de lucht.
HOE WERKT HET?
De Flash Streamer beschikt over een krachtige plasma ontladingstechnologie, die schadelijke stoffen - zoals virussen, bacteriën, pollen en schimmelsporen - onschadelijk maakt.
Deze schadelijke stoffen worden opgevangen in de HEPA-filter en worden verder afgebroken door het geurverwijderende filterelement. De actieve plasma ionisator zorgt voor de verdere zuivering van de ruimte door zuiverende elementen toe te voegen aan de gereinigde lucht.
Klinkt eenvoudig? Dat is het ook,… En het werkt perfect.
Ontdek onze luchtreinigers
SLECHTS ÉÉN STAP VERWIJDERD VAN EEN VEILIG GEVOEL
Kwaliteit! Dat is waarvoor Daikin staat! Dat betekent dat we onze klanten de beste ervaring willen bieden. Daarom staan de Daikin medewerkers klaar om u met raad en daad bij te staan gedurende de hele levensduur van toestel.