Tabel met technische gegevens voor ADEA-A

ADEA50A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB
Ventilator Externe statische druk Hoog Pa   150 150
Behuizing Kleur       Niet gelakt (gegalvaniseerd)
Behuizing Materiaal     Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm   245 245
    Breedte mm   1000 1400
    Diepte mm   800 800
Gewicht Unit kg     46
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min m³/min     29
Ventilator Luchtdebiet Koelen Middelhoog m³/min     26
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min m³/min     23
    Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min m³/min     29
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Middelhoog m³/min     26
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min m³/min     23
Ventilator Externe statische druk Nom. Pa   30 40
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA   56 58
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dBA     34
Geluidsdrukniveau Koelen Middelhoog dBA     32
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dBA     30
  Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dBA     36
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dBA   28 33
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dBA     30
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm   9.52 9.52
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm     15.9
Leidingaansluitingen Drainage     VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Afvoerhoogte mm   625 625
Besturingssystemen Infrared remote control       BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control       BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Installation manual     1
  Washer for hanger bracket     8
  Operation manual     1
  Clamps     4
  Drain hose     1
  Insulation for fitting     2
  Metal clamp for drain hose     1
  Screws     40
  Sealing pads     5
Voeding Fase     1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz       50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V       220-240/220
Standaard-accessoires AAA dry-cell batteries 3
Behuizing Kleur     Niet gelakt (gegalvaniseerd)
Gewicht Unit kg   35
Ventilator Luchtdebiet Koelen Hoog m³/min   18
    Koeling Middelhoog m³/min   15
      Laag m³/min   12.5
    Verwarmen Hoog m³/min   18
    Verwarming Middelhoog m³/min   15
    Verwarmen Laag m³/min   12.5
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA   30
  Koeling Middelhoog dBA   28
    Laag dBA   25
  Verwarmen Hoog dBA   31
    Laag dBA   25
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm   15.9
Regelsystemen IR-afstandsbediening     BRC4C65, BRC4C66
  Bedrade afstandsbediening     BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Montagehandleiding   1
  Sluitring voor ophangbeugel   8
  Bedieningshandleiding   1
  Klemmen   4
  Afvoerslang   1
  Isolatie voor fitting   2
  Metalen klem voor afvoerslang   1
  Schroeven   40
  Afdichtingskussens   5
Spanningsvoeding Frequentie Hz   50
  Spanning V   220-240/220
Opmerkingen   (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.
    (2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening