| CTXM15M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 34 | |
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 8.7 |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 33 | |
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 7.9 |
| Behuizing | Kleur | Wit | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 294 | |
| Breedte | mm | 811 | |||
| Diepte | mm | 272 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | ||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 11.1 |
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 6.0 | |||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 4.4 | |||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 10.4 | ||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 6.5 | |||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 5.3 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dBA | 57 | ||
| Verwarmen | dBA | 54 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 41 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 25 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 19 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 39 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 26 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 20 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 9.5 | |
| Leidingaansluitingen | Drainage | 18 | |||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A33 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Infrared remote control | 1 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Titanium apatite photocatalytic air purification filter | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz | Hz | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning-=-V | V AC | 220-240 | |||