| EKHWP300B | EKHWP54419BA | EKHWP500B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmtewisselaar | Hulpzonneverwarming | Volume interne spiraal | l | 3.9 | 3.9 | ||
| Bedrijfsdruk | bar | 3.0 | 3.0 | ||||
| Tank | Watervolume | l | 294 | 477 | 477 | ||
| Gewicht | Unit | Leeg | kg | 53 | 71 | 76 | |
| Tank | Energie-efficiëntieklasse | B | B | B | |||
| Behuizing | Kleur | Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011) | Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011) | Verkeerswit (RAL9016)/Donkergrijs (RAL7011) | |||
| Behuizing | Materiaal | Slagvast polypropyleen | Slagvast polypropyleen | Slagvast polypropyleen | |||
| Afmetingen | Unit | Afmetingen-=-Unit-=-H | Afmetingen-=-Unit-=-H-=-Tank-=-mm | mm | 1646 | 1658 | 1658 |
| Tank | Materiaal | Polypropyleen | Polypropyleen | Polypropyleen | |||
| Maximumwatertemperatuur | °C | 85 | 85 | 85 | |||
| Afmetingen | Unit | Breedte | mm | 595 | 790 | 790 | |
| Diepte | mm | 615 | 790 | 790 | |||
| Warmtewisselaar | Warmtewisselaar-=-Warmtapwater | Warmtewisselaar-=-Warmtapwater-=-Volume interne spiraal-=-l | l | 27.8 | 28.9 | 28.9 | |
| Warmtewisselaar-=-Warmtapwater-=-Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | ||||
| Warmtewisselaar-=-Warmtapwater-=-Leidingmateriaal | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | ||||
| Vullen | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | |||
| Gewicht | Unit | Vol | kg | 347 | 548 | 553 | |
| Warmtewisselaar | Warmtewisselaar-=-Warmtapwater | Warmtewisselaar-=-Warmtapwater-=-Bedrijfsdruk-=-bar | bar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Vullen | Volume interne spiraal | l | 12.9 | 10.0 | 18.1 | ||
| Warmtewisselaar-=-Vullen-=-Bedrijfsdruk-=-bar | bar | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| Warmtewisselaar | Vullen | Buismateriaal | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | ||
| Montage (2) | Vloer | ||||||
| Warmtewisselaar | Hulpzonneverwarming | Hoeveelheid | 1 | 1 | |||
| Warmtewisselaar-=-Hulpzonneverwarming-=-Leidingmateriaal | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | Roestvrij staal (DIN 1.4404) | |||||
| Name | 5 | ||||||
| Opmerkingen | (1) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | (1) - Warmteverlies volgens EN12897 | |||||
| (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃ | (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | ||||||
| (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃ | (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃ | ||||||
| (4) - Voor een aftapvolume van 90l -<gt/> 3660 Wh (bad) / 8kW warmtepomp | (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃ | ||||||
| (5) - Voor een aftapvolume van 140l -<gt/> 5820 Wh (bad) / 8kW warmtepomp | (5) - Voor een aftapvolume van 140l -<gt/> 5820 Wh (bad) / 16kW warmtepomp | ||||||
| (6) - Warmteverlies volgens EN12897 | (6) - Voor een aftapvolume van 90l -<gt/> 3660 Wh (bad) / 16kW warmtepomp | ||||||