Tabel met technische gegevens voor EWHQ-G-SS

EWHQ100G-SS
Totale koelcapaciteit Totale koelcapaciteit-=-Nom.-=-kW kW 87.3
Totale verwarmingscapaciteit Totale verwarmingscapaciteit-=-Nom.-=-kW kW 112
Capaciteitsregeling Methode   Stap
Capaciteitsregeling Capaciteitsregeling-=-Minimale koelcapaciteit-=-% % 50.0
Opgenomen vermogen Koelen Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) kW 22.4
  Verwarmen Nom. kW 27.0
EER 3.90
COP 4.15
ESEER 4.70
Afmetingen Unit Diepte mm 2432
    Hoogte mm 1066
    Breedte mm 928
Gewicht Unit kg 519
Gewicht Bedrijfsgewicht kg 558
Warmtewisselaar- Verdamper Warmtewisselaar- Verdamper-=-Type   Platenwarmtewisselaar
  Warmtewisselaar- Verdamper-=-Watervolume-=-l l 6
Warmtewisselaar- Condensor Warmtewisselaar- Condensor-=-Type   Platenwarmtewisselaar
Compressor Type   Scrollcompressor
  Compressor-=-Aantal_   2
Geluidsvermogenniveau Koelen Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) dBA 80
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) dBA 64
Werkingsbereik Werkingsbereik-=-Verdamper Werkingsbereik-=-Verdamper-=-Koelen Werkingsbereik-=-Verdamper-=-Koelen-=-Min.-=-°CDB °C DB -8
      Werkingsbereik-=-Verdamper-=-Koelen-=-Max.-=-°CDB °C DB 15
  Werkingsbereik-=-Condensor Werkingsbereik-=-Condensor-=-Koelen Werkingsbereik-=-Condensor-=-Koelen-=-Min.-=-°CDB °C DB 25
      Werkingsbereik-=-Condensor-=-Koelen-=-Max.-=-°CDB °C DB 55
Koelmiddel Type   R-410A
Koudemiddel Circuits Aantal   1
Koelmiddel GWP   2087.5
Koudemiddelvolume Koudemiddelvolume-=-Per circuit-=-kg kg 9.0
Koelmiddelvolume Per circuit tCO2Eq 18.8
Verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP   4.08
Voeding Fase   3~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz   50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V   400
Opmerkingen (1) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit
  (2) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.