Tabel met technische gegevens voor EWYQ-CWN

EWYQ016CAWN
Totale koelcapaciteit Totale koelcapaciteit-=-Nom.-=-kW kW 16.8
Capaciteitsregeling Methode   Invertergestuurd
Capaciteitsregeling Capaciteitsregeling-=-Minimale koelcapaciteit-=-% % 25
Opgenomen vermogen Koelen Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) kW 5.93
EER 2.84
Afmetingen Unit Diepte mm 774
    Hoogte mm 1684
    Breedte mm 1370
Gewicht Unit kg 268
Behuizing Kleur   Daikin wit
Behuizing Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat met polyestercoating
Luchtgekoelde warmtewisselaar Luchtgekoelde warmtewisselaar-=-Type   Luchtgekoelde koelbatterij
Ventilator Aantal   1
  Type   Axiaal
Ventilatormotor Aandrijving   Directe aandrijving
Compressor Compressor-=-Aantal_   1
  Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Werkingsbereik-=-Luchtzijdig Werkingsbereik-=-Luchtzijdig-=-Koelen Werkingsbereik-=-Luchtzijdig-=-Koelen-=-Min.-=-°CDB °C DB -5
      Werkingsbereik-=-Luchtzijdig-=-Koelen-=-Max.-=-°CDB °C DB 43
  Werkingsbereik-=-Waterzijdig Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen-=-Min.-=-°CDB °C DB -10
      Werkingsbereik-=-Waterzijdig-=-Koelen-=-Max.-=-°CDB °C DB 20
Geluidsvermogenniveau Koelen Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) dBA 78
Koelmiddel Type   R-410A
Koelmiddel GWP   2087.5
Koudemiddel Circuits Aantal   1
Voeding Fase   3N~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz   50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V   400
  Spanningsvorm-=-Spanningsbereik Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Min. Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Min.-=-%   -10
    Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Max. Spanningsvorm-=-Spanningsbereik-=-Max.-=-%   10
Unit Aanloopstroom Unit-=-Aanloopstroom-=-Max. Max.   0.0
  Bedrijfsstroom Unit-=-Bedrijfsstroom-=-Max. Max.   22.2
Opmerkingen (1) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit voulme garandeert dat er voldoende energie is voor het ontdooien van alle applicaties. Het volume moet echter worden vermenigvuldigd met 0,66 als de ingestelde temperatuur van de verwarming ≥ 45°C is (bv. bij ventilatorconvectors).
  (2) - Voorwaarde: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (3) - Geen piekstroom omwille van invertercompressor.
  (4) - Dit is de drukval tussen de inlaat- en uitlaataansluitingen van de unit. Dit omvat de drukval van de warmtewisselaar aan de waterzijde.
  (5) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat
  (6) - Boven 5°C kan water worden gebruikt. Tussen 0°C en 5°C moet een oplossing met 30% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt. Tussen 0°C en -10°C moet een oplossing met 40% glycol (propyleen of ethyleen) worden gebruikt (zie installatiehandleiding en informatie over OPZL-optie)
  (7) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)
  (8) - Exclusief watervolume in de unit. Bij de meeste toepassingen voldoet dit minimale watervolume. Voor kritische processen of ruimten met een hoge warmtebelasting kan echter een groter watervolume nodig zijn. Raadpleeg het werkbereik voor meer informatie.
  (9) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35℃