Tabel met technische gegevens voor FCAHG-F

FCAHG71FVEB
Behuizing Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 288
    Breedte mm 840
    Diepte mm 840
Gewicht Unit kg 25.0
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 21.2
Ventilator Luchtdebiet Koelen Middelhoog m³/min 16.7
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min m³/min 12.2
    Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 21.2
Ventilator Luchtdebiet Verwarmen Middelhoog m³/min 16.7
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min m³/min 12.2
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 53
  Verwarmen dBA 53
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dBA 36
Geluidsdrukniveau Koelen Middelhoog dBA 33
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dBA 29
  Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dBA 36
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dBA 33
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dBA 29
Koelmiddel GWP   675
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm 15.9
Leidingaansluitingen Drainage   VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Sierpaneel Model   BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas
  Kleur   Zuiver wit (RAL 9010)
  Afmetingen Hoogte mm 130
    Breedte mm 950
    Diepte mm 950
Uitblaaspaneel Uitblaaspaneel-=-Gewicht-=-kg kg 10
Sierpaneel 2 Model   BYCQ140DG: zelfreinigend paneel
Uitblaaspaneel 2 Uitblaaspaneel 2-=-Kleur   Zuiver wit (RAL 9010)
  Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-H-=-mm mm 130
    Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-B-=-mm mm 950
    Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-D-=-mm mm 950
  Uitblaaspaneel 2-=-Gewicht-=-kg kg 10.3
Sierpaneel 3 Model   BYCQ140DW: volledig wit, Zie opmerking 1
Uitblaaspaneel 3 Uitblaaspaneel 3-=-Kleur   Zuiver wit (RAL 9010)
  Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-H-=-mm mm 50
    Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-B-=-mm mm 950
    Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-D-=-mm mm 950
  Uitblaaspaneel 3-=-Gewicht-=-kg kg 5.4
Decoratiepaneel 4 Decoratiepaneel 4-=-Model   BYCQ140D: wit met grijze lamellen
  Decoratiepaneel 4-=-Kleur   Zuiver wit (RAL 9010)
  Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Hoogte-=-mm mm 50
    Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Breedte-=-mm mm 950
    Decoratiepaneel 4-=-Afmetingen-=-Diepte-=-mm mm 950
  Decoratiepaneel 4-=-Gewicht-=-kg kg 5.4
Standaard-accessoires Installation manual Installation manual
  Installation and operation manual Installation and operation manual
Voeding Naam   VE
  Fase   1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz   50/60
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V   220-240