| FDXM25F2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 8.0 |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 33 | |
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 8.0 |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 33 | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 0.036 | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.036 | ||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 200 | |
| Breedte | mm | 750 | |||
| Diepte | mm | 620 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 21 | ||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 8.7 |
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 7.3 | |||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 8.7 | ||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 7.3 | |||
| Ventilator | Externe statische druk | Nom. | Pa | 30 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dBA | 53 | ||
| Verwarmen | dBA | 53 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 35 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 27 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 35 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 27 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 9.5 | |
| Leidingaansluitingen | Drainage | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | BRC4C65 | |||
| Wired remote control | BRC1D52, BRC1E51A | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Frequentie | Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz | 50 | ||
| Spanningsvorm-=-Spanning | Spanningsvorm-=-Spanning-=-V | 230 | |||