| FTXM20R5V1B | FTXM20R2V1B | FTXM25R2V1B | FTXM25R5V1B | FTXM35R5V1B | FTXM35R2V1B | FTXM42R5V1B | FTXM42R2V1B | FTXM50R2V1B | FTXM60R2V1B | FTXM71R2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen | Verwarmen | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | 0.06 | |
| Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | ||||
| Geluidsvermogenniveau | Verwarmen | dBA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 58 | 59 | 61 | ||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | ARC466A67 | |||
| Wired remote control | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 16.7 | ||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 16.5 | ||||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 11.8 | |||||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.4 | ||||
| Afmetingen | Unit | Breedte | mm | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 998 | 998 | 998 | |
| Hoogte | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 299 | 299 | 299 | |||
| Diepte | mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 292 | 292 | 292 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 33 | |||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.1 | ||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 9.1 | ||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Middelhoog | dBA | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 42 | |||
| Ventilator | Luchtdebiet | Verwarmen | Middelhoog | m³/min | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 15.2 | ||
| Koelen | Middelhoog | m³/min | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | ||||
| Geluidsdrukniveau | Verwarming | Middelhoog | dBA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | 10.0 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | ||||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 37 | |||
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 30 | |||
| Behuizing | Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | |||||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 36 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dBA | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 | |||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.03 | 0.054 | ||||||||||
| Leidingaansluitingen | Drainage | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| WLAN adapter kit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Spanning | Spanningsvorm-=-Spanning-=-V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Spanningsvorm-=-Frequentie | Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Behuizing | Kleur | Wit | Wit | ||||||||||||
| Gewicht | Unit | kg | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| Ventilator | Luchtdebiet | Koelen | Hoog | m³/min | 15.8 | 16.9 | |||||||||
| Koeling | Middelhoog | m³/min | 14 | 15 | |||||||||||
| Laag | m³/min | 11.4 | 12.2 | ||||||||||||
| Fluisterstille werking | m³/min | 8.3 | 10 | ||||||||||||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 15.8 | 17.7 | |||||||||||
| Verwarming | Middelhoog | m³/min | 14.2 | 15.8 | |||||||||||
| Verwarmen | Laag | m³/min | 12 | 12.7 | |||||||||||
| Fluisterstille werking | m³/min | 10.5 | 11.6 | ||||||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dBA | 44 | 47 | ||||||||||
| Koeling | Middelhoog | dBA | 40 | 43 | |||||||||||
| Laag | dBA | 36 | 38 | ||||||||||||
| Fluisterstille werking | dBA | 27 | 32 | ||||||||||||
| Verwarmen | Hoog | dBA | 43 | 46 | |||||||||||
| Laag | dBA | 34 | 37 | ||||||||||||
| Fluisterstille werking | dBA | 31 | 34 | ||||||||||||
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 12.7 | 15.9 | ||||||||||
| Regelsystemen | Bedrade afstandsbediening | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||||||||||
| Standaard-accessoires | Silver particle filter | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Spanningsvoeding | Spanningsvoeding-=-Frequentie | Frequentie | 50 | 50 | |||||||||||
| Spanningsvoeding-=-Spanning | Spanning | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||