| FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen | Verwarmen | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | |
| Koelen | Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2) | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | ||
| Geluidsvermogenniveau | Verwarmen | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min | m³/min | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min | m³/min | 6.7 | 6.9 | 7.7 | ||
| Afmetingen | Unit | Breedte | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Hoogte | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| Afmetingen | Unit | Diepte | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 19 | 19 | 24 | |
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 4.8 | 4.8 | 5.9 |
| Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-m³/min | m³/min | 4 | 4.0 | 4.6 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 38 | 42 | 47 | |
| Gewicht | Unit | kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 26 | 27 | 30 | |
| Leidingaansluitingen | Gas | Buitendiameter | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) | dBA | 19 | 19 | 23 | |
| Behuizing | Kleur | Wit | Wit | Wit | |||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) | dBA | 28 | 29 | 31 | |
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dBA | 54 | 57 | 60 | ||
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) | dBA | 39 | 42 | 44 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 33 | 35 | 38 | ||
| Ventilator- | Ventilator--=-Luchthoeveelheid | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen | Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Nom.-=-m³/min | m³/min | 8.6 | 9.2 | 10.7 |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen | Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A) | dBA | 35 | 36 | 38 | |
| Standaard-accessoires | Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | |||
| Photocatalytic air purifying and deodorising filter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dry batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | V1 | V1 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Spanningsvorm | Spanningsvorm-=-Spanning | Spanningsvorm-=-Spanning-=-V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Spanningsvorm-=-Frequentie | Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz | 50 | 50 | 50 | |||
| Opmerkingen | (1) - 230V | (1) - Achterkant van warmtewisselaar | (1) - Achterkant van warmtewisselaar | ||||
| (2) - 220V | (2) - 220V | (2) - 220V | |||||
| (3) - 240V | (3) - Voorkant van warmtewisselaar | (3) - 230V | |||||
| (4) - Achterkant van warmtewisselaar | (4) - 230V | (4) - Voorkant van warmtewisselaar | |||||
| (5) - Voorkant van warmtewisselaar | (5) - 240V | (5) - 240V | |||||