| FVXG35K2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3) | |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3) | ||
| Behuizing | Kleur | Zuiver wit (6.5Y 9.5/0.5) | |||
| Afmetingen | Unit | Hoogte | mm | 600 | |
| Breedte | mm | 950 | |||
| Diepte | mm | 215 | |||
| Gewicht | Unit | kg | 22.0 | ||
| Ventilator | Luchtdebiet | Koelen | Hoog | m³/min | 9.1 |
| Koeling | Middelhoog | m³/min | 7.2 | ||
| Laag | m³/min | 5.3 | |||
| Fluisterstille werking | m³/min | 4.5 | |||
| Verwarmen | Hoog | m³/min | 10.2 | ||
| Verwarming | Middelhoog | m³/min | 8.0 | ||
| Verwarmen | Laag | m³/min | 5.8 | ||
| Fluisterstille werking | m³/min | 5.0 | |||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dBA | 55 | ||
| Verwarmen | dBA | 56 | |||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Hoog | dBA | 39 | |
| Koeling | Middelhoog | dBA | 33 | ||
| Laag | dBA | 27 | |||
| Fluisterstille werking | dBA | 24 | |||
| Verwarmen | Hoog | dBA | 40 | ||
| Verwarming | Middelhoog | dBA | 33 | ||
| Verwarmen | Laag | dBA | 27 | ||
| Fluisterstille werking | dBA | 23 | |||
| Leidingaansluitingen | Vloeistof | Buitendiameter | mm | 6.35 | |
| Gas | Buitendiameter | mm | 9.50 | ||
| Drainage | 18 | ||||
| Besturingssystemen | Infrared remote control | ARC466A2 | |||
| Standaard-accessoires | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Installation plate | 1 | ||||
| Thermal insulation (thermal insulation tube) | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | ||||
| Drain hose | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Voeding | Naam | V1 | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Spanningsvoeding | Spanningsvoeding-=-Frequentie | Frequentie | 50 | ||
| Spanningsvoeding-=-Spanning | Spanning | 220-240 | |||
| Opmerkingen | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | |||||