Tabel met technische gegevens voor FXAA-A

FXAA50AUV1B FXAA20AUV1B FXAA40AUV1B FXAA25AUV1B FXAA32AUV1B FXAA63AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Leidingaansluitingen Vloeistof Type   Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm 12.70 9.52 12.70 9.52 9.52 12.70 9.52
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6 6 6 6 6 6 6
  Gas Type   Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding Flareverbinding
Opgenomen vermogen - 50Hz Koelen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 0.033 0.019 0.025 0.028 0.030 0.050 0.017
Geluidsdrukniveau Verwarmen Bij lage ventilatorsnelheid dBA 35.5 28.5 33.5 28.5 28.5 38.5 28.5
Leidingaansluitingen Drainage   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Luchtfilter Type   Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar Verwijderbaar/wasbaar
Ventilator Luchtdebiet - 50Hz Koelen Bij lage ventilatorsnelheid m³/min 10.9 6.5 9.8 6.5 6.5 12.9 6.5
      Bij hoge ventilatorsnelheid m³/min 14.2 7.9 12.2 8.3 9.4 18.2 7.1
Opgenomen vermogen - 50Hz Verwarmen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 0.039 0.029 0.030 0.034 0.035 0.060 0.025
Geluidsdrukniveau Koelen Bij lage ventilatorsnelheid dBA 35.5 28.5 33.5 28.5 28.5 38.5 28.5
  Verwarmen Bij hoge ventilatorsnelheid dBA 42.0 34.0 38.0 36.0 38.5 47.0 33.0
    Bij gemiddelde ventilatorsnelheid dBA 39.0 31.5 36.0 32.5 33.5 43.0 31.0
    Bij gemiddelde ventilatorsnelheid dBA 38.5 31.0 35.5 32.0 33.0 42.5 30.5
    Bij hoge ventilatorsnelheid dBA 41.0 33.0 37.0 35.0 37.5 46.5 32.0
Sound power level Koelen Bij hoge ventilatorsnelheid dBA 58.0 52.0 55.0 53.0 55.0 63.0 51.0
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 15 12 15 12 12 15 12
Afmetingen Unit Diepte mm 269 266 269 266 266 269 266
    Breedte mm 1050 795 1050 795 795 1050 795
    Hoogte mm 290 290 290 290 290 290 290
Verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 6.3 2.5 5.0 3.2 4.0 8.0 1.9
Koelcapaciteit Totaalvermogen Bij hoge ventilatorsnelheid kW 5.6 2.2 4.5 2.8 3.6 7.1 1.7
Koelmiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Standaard-accessoires Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Stroom - 50Hz Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde-=-A A 6 6 6 6 6 6 6
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240