Tabel met technische gegevens voor FXFA-A

FXFA125A2VEB FXFA100A2VEB (Archived)
Standaard-accessoires Washer for hanger bracket 8 Washer for hanger bracket
  Clamp for drain hose 1 Clamp for drain hose
  Drain hose 1 Drain hose
  Installation and operation manual 1 Installation and operation manual
  Installation guide 1 Installation guide
  Screws 4 Screws
Name 1 7
Afmetingen Afmetingen-=-Unit-=-Breedte mm 840
  Hoogte mm 288
  Afmetingen-=-Unit-=-Diepte mm 840
Unit kg 26
Koelcapaciteit Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed kW 14.00
Verwarmingscapaciteit Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed kW 16.00
Ventilator Luchtdebiet - 50Hz Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed m³/min 33.0
    Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At low fan speed m³/min 20.6
Opgenomen vermogen - 50Hz Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed kW 0.103
  Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed kW 0.103
Geluidsdrukniveau Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed dBA 45.0
  Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed dBA 41.0
  Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed dBA 45.0
  Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed dBA 41.0
  Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed dBA 36.0
Sound power level Sound power level-=-Cooling-=-At high fan speed dBA 61.0
Sierpaneel Sierpaneel-=-Afmetingen-=-Breedte mm 950
Geluidsdrukniveau Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed dBA 36.0
Sierpaneel Sierpaneel-=-Afmetingen-=-Hoogte mm 65
Uitblaaspaneel 2-=-Gewicht kg 10.3
Sierpaneel Sierpaneel-=-Afmetingen-=-Diepte mm 950
Uitblaaspaneel-=-Gewicht kg 5.5
Uitblaaspaneel 2 Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-H mm 148
  Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-B mm 950
  Uitblaaspaneel 2-=-Afmetingen-=-D mm 950
Leidingaansluitingen Leidingaansluitingen-=-Vloeistof-=-Buitendiameter mm 10
Leidingaansluitingen Piping connections-=-Gas-=-OD mm 15.90
Uitblaaspaneel 3 Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-B mm 950
  Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-H mm 106
  Uitblaaspaneel 3-=-Afmetingen-=-D mm 950
Uitblaaspaneel 3-=-Gewicht kg 6.5
Standaard-accessoires Wire clamp material 7
  Clamps 1
  Insulation for fitting 2
  Sealing pads 1
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Spanning   220-240/220
  Spanningsvorm-=-Frequentie   50/60
Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde A 6