Tabel met technische gegevens voor RZQ-C

RZQ200C7Y1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 1680
    Breedte mm 930
    Diepte mm 765
Gewicht Unit kg 183.0
Compressor Type   Hermetisch gesloten scrollcompressor
Werkingsbereik Werkingsbereik-=-Koelen Werkingsbereik-=-Koelen-=- Werkingsbereik-=-Koelen-=- -=-Min.-=-°CDB °C DB -5.0
      Werkingsbereik-=-Koelen-=- -=-Max.-=-°CDB °C DB 46.0
  Verwarmen Werkingsbereik-=-Verwarmen-=- Werkingsbereik-=-Verwarmen-=- -=-Min.-=-°CWB °CWB -15.0
      Werkingsbereik-=-Verwarmen-=- -=-Max.-=-°CWB °CWB 15.0
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 78.0
  Verwarmen dBA 78.0
Koelmiddel Type   R-410A
Koudemiddel Koudemiddel-=-Inhoud-=-kg kg 8.3
Koelmiddel GWP   2087.5
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 17.3
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52
Leidingaansluitingen Gas Buitendiameter mm 22.2
Koelleidingmaten Koelleidingmaten-=-Leidinglengte Koelleidingmaten-=-Leidinglengte-=- Koelleidingmaten-=-Leidinglengte-=- -=-Max.-=-m m 100
    Koelleidingmaten-=-Leidinglengte-=-Voorgevuld tot Koelleidingmaten-=-Leidinglengte-=-Voorgevuld tot-=- -=-m m 30
Standaard-accessoires Installation manual 1
  Connection pipes 4
Voeding Fase   3N~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz   50
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanningsvorm-=-Spanning-=-V   380-415
Stroom - 50Hz Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde Stroom - 50Hz-=-Afzekerwaarde-=-A   25