Skip to main content

Eindelijk weer samen!

EINDELIJK WEER SAMEN!

Samen weer genieten van die speciale momenten met vrienden en familie, dankzij Daikin luchtreinigers. Laat Daikin je beschermen tegen virussen, bacteriën en allergieën zodat jij je kan richten op diegenen die je dierbaar zijn.

HOE HELPEN LUCHTREINIGERS?

Daikin luchtreinigers helpen de allergiesymptomen te minimaliseren. Ze verwijderen stofdeeltjes, allergenen en pollen uit de lucht en filteren ook 99% van de bacteriën en virussen in de lucht. Bovendien is het mogelijk om te droge lucht te bevochtigen indien dit nodig zou zijn (enkel bij het model MCK).

HOE WERKT HET?

De Flash Streamer beschikt over een krachtige plasma ontladingstechnologie, die schadelijke stoffen - zoals virussen, bacteriën, pollen en schimmelsporen - onschadelijk maakt.

Deze schadelijke stoffen worden opgevangen in de HEPA-filter en worden verder afgebroken door het geurverwijderende filterelement. De actieve plasma ionisator zorgt voor de  verdere zuivering van de ruimte door zuiverende elementen toe te voegen aan de gereinigde lucht.

Klinkt eenvoudig? Dat is het ook,… En het werkt perfect.

 

Ontdek onze luchtreinigers

  • Luchtreiniger met Streamer-technologie

    Onze Streamer-technologie filtert deeltjes uit de lucht die vaak ernstige gezondheidsrisico's inhouden.

  • Ururu-luchtreiniger met Streamer

    De Ururu-luchtreiniger van Daikin zuivert en bevochtigt de lucht in je woning. Je hoeft alleen maar de tank van 2,7 liter af en toe te vullen, waarna het apparaat de omgevingslucht bevochtigt met maximaal 500 ml/u.

SLECHTS ÉÉN STAP VERWIJDERD VAN EEN VEILIG GEVOEL

Laat Daikin voor de lucht in je huis zorgen, zodat jij al je aandacht kan richten op wat belangrijk is.

Zuivere lucht, omdat we om je geven.