Skip to main content

Met een airco van Daikin kan je je woning koelen én verwarmen. Je geniet het hele jaar door van een aangename temperatuur in huis.

Slapen zonder nat washandje. Cool.

Elke zomer hetzelfde liedje: slapeloze nachten, zweten in je eigen woonkamer, overdag nergens verkoeling te vinden.

Bij een hittegolf snak je gewoon naar frisse lucht.

Het goede nieuws? Comfort hoeft echt niet ingewikkeld of onbetaalbaar te zijn.
Een airco heb je al vanaf €1.000.
Daikin biedt oplossingen voor elk type woning – fluisterstil, energiezuinig en makkelijk te bedienen via een app.

Je verdient het om je thuis goed te voelen, ook als het buiten bloedheet is.
Zeg die hittegolf vaarwel. Kies voor Daikin.

Onze airco hield ons koel tijdens de hittegolf op een makkelijke en energiezuinige manier. Klasse toestel!
Geloof niet enkel ons, maar ook de mensen die een Daikin airco gebruiken. Mening van Marc op Trustpilot
  • Vul het formulier in
  • We brengen je in contact met een gekwalificeerd Daikin airco-installateur
  • De installateur bezoekt je en adviseert de juiste warmtepomp
  • De installateur stuur je een airco offerte

Supersnel je offerte aanvragen? Cool.

Een antwoord op al je vragen

Een vaste airco heeft een buitenunit en een of meerdere binnenunits. Door de binnenunit(s) loopt een koelmiddel dat de warmte in de ruimte absorbeert. Het koelmiddel vervoert de warmte naar de buitenunit, die op zijn beurt de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Daarna vloeit het koelmiddel terug naar de binnenunit(s) en begint de cirkel opnieuw.

De binnenunit bevindt zich in je woning (aan de muur, zwevend boven de vloer of ingebouwd – afhankelijk van welk model je kiest). De buitenunit kan op het dak of in je tuin staan, of op een buitenmuur gemonteerd worden.

Je kan kiezen tussen een split-systeem en multisplit-systeem.

  • Een split-airco bestaat uit één buitenunit en één binnenunit. Je kan er dus slechts één ruimte mee koelen of verwarmen.
  • Een multisplit-airco bestaat uit één buitenunit en maximaal vijf binnenunits, die je elk apart kan bedienen. Zo kan je meerdere kamers koelen of verwarmen.

Hoe hoger het rendement van je airco, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, de airco’s van Daikin zijn de allerzuinigste in hun soort. Ze beschikken over …

  • energielabel A+++,
  • een uitstekend rendement (SCOP en SEER),
  • slimme invertertechnologie waardoor ze tot 30% minder elektriciteit gebruiken.

Je energieverbruik nog méér verlagen? Natuurlijk! Koppel je Daikin-airco eenvoudig aan je zonnepanelen. 

De vaste airco’s van Daikin zijn eigenlijk lucht-luchtwarmtepompen. Je kan je huis er dus ook mee verwarmen. De werking verloopt dan omgekeerd: de buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en stuurt die naar de binnenunits. Die blazen dan de warme lucht de woning in.

  • In de zomer houdt je airco je woning zalig fris.
  • In de lente en herfst verbruikt je verwarmingsketel – als je die behoudt – minder, omdat je airco dienstdoet als bijverwarming.
  • In de winter heb je het snel lekker warm doordat je airco warme lucht door je woning blaast.  

Een vaste airco of lucht-luchtwarmtepomp is trouwens geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Onze erkende installateurs zorgen voor een correcte installatie van je airco. In één tot drie dagen hebben zij de klus al geklaard.

Net zoals de prijs van het toestel zelf hangt de kostprijs van de installatie af van jouw woning en wensen. Hoeveel binnenunits moeten er zijn? Waar komt de buitenunit? Hoe lang moeten de leidingen worden? Een erkende Daikin-installateur bezorgt je met veel plezier een gratis en volledig vrijblijvende offerte op maat. Zo weet je precies wat je mag verwachten.