Skip to main content

‘t Is niet élke dag puffen en zweten in de zomer. Gelukkig maar. Maar wat als je comfort niet langer afhing van de weergoden? Gun jezelf een Daikin-airco.

6 redenen om voor een warmtepomp te kiezen

Een warmtepomp kan de waarde van je woning verhogen

Kopers en huurders zijn op zoek naar energiezuinige huizen en energielabels zijn daarbij belangrijk. Een warmtepomp kan de EPC-score, het comfort en de verkoop- of huurprijs van je woning verhogen.

Warmtepompbuitenunit geïnstalleerd in een tuin, om te laten zien hoe warmtepompen de waarde van uw woning verhogen

Zorg voor een lagere energiefactuur

Warmtepompen zijn energiezuiniger dan traditionele systemen. Afhankelijk van je huidige installatie en hoe je verwarming en warm water gebruikt, kan overstappen je energiefactuur merkelijk goedkoper maken.

Financiële steun krijgen om over te stappen

Veel Europese regeringen bieden premies en subsidies om warmtepompen betaalbaarder te maken. Deze stimulansen verlagen de initiële investering, maar ze blijven niet eeuwig duren. Mis je kans om te besparen niet.

Verwarming op fossiele brandstoffen is op zijn retour

In heel Europa zijn regeringen verwarming op fossiele brandstoffen aan het uitfaseren om de klimaatdoelstellingen te halen. Warmtepompen zijn een toekomstbestendig alternatief dat aan de nieuwe regelgeving voldoet en helpen om huizen koolstofneutraal te maken.

Buitenunit warmtepomp in de tuin

Warmtepompen helpen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen

Verwarming is verantwoordelijk voor een groot deel van de huishoudelijke uitstoot in Europa. Warmtepompen bieden een koolstofarm alternatief dat tijdens het gebruik 2 tot 24 keer minder koolstofintensief is dan gasketels. Met schonere elektriciteitsnetten zal hun impact in de toekomst alleen maar verder afnemen.

Verstandiger omgaan met energie

Warmtepompen werken geweldig in combinatie met zonnepanelen, zodat je woning meer van de eigen schone energie gebruikt. Dit vermindert de afhankelijkheid van gas, vermindert de vraag van het elektriciteitsnet en brengt je dichter bij een efficiëntere woning die klaar is voor de toekomst.

Is jouw woning warmtepompklaar?

Dankzij deze korte test kom je te weten of je woning al of niet klaar is voor een warmtepomp en welke oplossing best past voor jouw situatie. Zo niet, geven we je enkele tips om je woning warmtepompklaar te maken.