Skip to main content

Verlaag je energiekosten zonder je (gas)verwarmingsketel te vervangen. Ontdek de hybride warmtepompen van Daikin.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de lucht om je woning te verwarmen. De slimme besturing schakelt over op de (gas)verwarmingsketel wanneer dat efficiënter is. Zo gebruik je altijd de meest voordelige energiebron.

Wanneer kies je voor een hybride warmtepomp?

Je wil …

  • je bestaande verwarmingsketel behouden
  • duurzamer verwarmen
  • verwarmen en eventueel ook koelen
  • je energiekosten verlagen zonder in te leveren op comfort
  • een snelle installatie de bestaande gasleidingen gebruiken

Jouw warmtepomp op maat

De hybride warmtepompen van Daikin zijn flexibel. Je sluit ze aan op tot wel vijf binnenunits. Benieuwd naar de prijs? Vraag snel jouw offerte.

Wil je onze hybride warmtepompen in het echt zien, voelen en horen? Kom eens langs bij een Daikin Experience Center.

Voordelen van hybride warmtepompen

  1.     Tot 15% meer rendement dan bij traditionele verwarmingsketels.
  2.     Alles-in-één-oplossing voor verwarming, koeling en sanitair warm water.
  3.     Sluit aan op bestaande gasleidingen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Ontdek onze model

Hybride warmtepompen

De Daikin Altherma R Hybride sluit naadloos aan op bestaande gasleidingen, voor een eenvoudige installatie.

Hoeveel kost een hybride warmtepomp?

Je koopt al een hybride warmtepomp vanaf 4.400 euro (exclusief gasketel, installatie en btw). Maar een warmtepomp is natuurlijk een oplossing op maat. Het type systeem, het aantal binnenunits, het vermogen, … spelen allemaal een rol. Bekijk snel onze prijslijst.

Benieuwd naar de precieze kostprijs voor jouw situatie? Vraag een offerte en je krijgt snel antwoord. 

Meer informatie

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen onderhoudsarm zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

 

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.

Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.

De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.

De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.