Skip to main content

Ontdek welk type warmtepomp het best geschikt is voor jouw woning, en bespaar flink op je energierekening!

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt door warmte te verplaatsen van de ene plek naar de andere. Dat gebeurt in drie stappen.

Welke warmtepomp heb jij nodig?

Doe de test!
Doe de test en ontdek in enkele seconden welke warmtepomp ideaal is voor bij jou thuis.

 

Waarop letten bij het kiezen van een warmtepomp?

Welke warmtepomp jij het best kiest, hangt af van verschillende factoren. De vragen hieronder zetten je op weg!

Wat voor project heb je gepland?

Ben je bezig met nieuwbouw of een renovatie? Of wil je gewoon je oude verwarmingssysteem vervangen? Afhankelijk van je project heb je een ander type warmtepomp nodig.

Hoe wil je verwarmen?

Wil je volledig overstappen naar een warmtepomp of wil je je bestaande verwarming ermee combineren? Daikin biedt zowel volledige systemen als hybride opties.

Hoe groot is je huis?

Voor een grote woning heb je mogelijk een krachtigere warmtepomp nodig. Voor kleinere woningen volstaat meestal een compact systeem.

Wat is je budget?

Een warmtepomp is een investering die zichzelf terugbetaalt. Natuurlijk is het wel belangrijk om een betaalbaar systeem te kiezen. Bij Daikin vind je oplossingen voor elk budget.

Type warmtepomp

Richtprijs

Lucht-luchtwarmtepomp

vanaf 2.000 euro

Lucht-waterwarmtepomp

vanaf 7.000 euro

Hybride warmtepomp

vanaf 8.000 euro

Meer hulp nodig met kiezen?

Doe de warmtepomp-test of maak gerust een afspraak! Onze Daikin-experts geven graag advies. 

Wil je alle mogelijkheden voor jouw woning ontdekken? Bij Daikin denken we graag met je mee! Bezoek onze showroom voor gratis advies. 

Een antwoord op al je vragen

Een warmtepomp werkt voor 75% op hernieuwbare energie en voor 25% op elektriciteit. Hoe hoger het rendement van je warmtepomp, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, elke Daikin-warmtepomp heeft een uitstekend rendement (SCOP en SEER).

Nog minder energie gebruiken? Natuurlijk! Koppel je Daikin-warmtepomp gerust aan je zonnepanelen. 

Ja, zowel met een lucht-lucht- als lucht-waterwarmtepomp kan je ook koelen. De werking keert dan om: de koelvloeistof vloeit in de andere richting, zodat de warmte van je woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.

De installateur plaatst de buiten- en binnenunit(s). De leidingen worden gelegd en de warmtepomp wordt aangesloten op het afgiftesysteem (vloerverwarming, convectoren of radiatoren). Daarna stelt de installateur je warmtepomp correct af voor het beste rendement. De volledige installatie neemt enkele dagen tot een week in beslag.

Een warmtepomp is een interessante investering omdat je er op de lange termijn flink mee kan besparen. De initiële kosten liggen hoger dan bij een verwarmingsketel, maar je energiefactuur daalt aangezien je vooral gratis energie uit de omgeving gebruikt. Daarnaast maak je kans op premies en stijgt de waarde van je woning, omdat energiezuinige woningen goed in de markt liggen. We berekenen graag of een warmtepomp voor jou een financieel slimme zet is.