Skip to main content

Verlaag je energierekening en geniet het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat met een lucht-luchtwarmtepomp.

Onze populairste modellen

Een lucht-luchtwarmtepomp, iets voor jou?

Een icoon in de wereld van klimaatregeling en een lust voor het oog.

Bekroonde stijlvolle en compacte lucht-luchtwarmtepomp in vier kleuren.

Verwarmt, koelt en zuivert de lucht in je woning, het hele jaar door.

Subtiel design met geavanceerde verwarmings-, koelings- en luchtzuiveringsfuncties.

Een onopvallend wandmodel dat rendement en comfort samenbrengt.

Wil je onze lucht-luchtwarmtepompen in het echt zien, voelen en horen? Kom eens langs bij een Daikin Experience Center.

Hoe werkt een lucht-luchtwarmtepomp?

In de winter haalt een lucht-luchtwarmtepomp warmte uit de buitenlucht. Die warmte wordt jouw woning ingeblazen via binnenunits. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de warmte wordt afgevoerd om je huis te koelen.

Wanneer kies je voor dit type warmtepomp?

Met een lucht-luchtwarmtepomp kan je energiezuinig verwarmen én koelen. Of je nu je bestaande verwarmingssysteem wil vervangen of een slimme oplossing zoekt voor bepaalde ruimtes, een lucht-luchtwarmtepomp biedt je het nodige comfort.

Voordelen van een lucht-luchtwarmtepomp

  1.     Energiezuinig: Met een energielabel tot A+++.    
  2.     Makkelijk in gebruik: Stel met één druk op de knop de gewenste temperatuur in.
  3.     Stijlvol design: Kies uit wand-, vloer- of ingebouwde modellen die passen bij jouw interieur.

Onze warmtepompen zien, voelen en horen?

Kom eens langs in een Daikin Experience Centers in Gent, Herentals of Waver. Alleen bij Daikin kan je verschillende warmtepompen in een echt interieur ervaren, precies zoals ze bij je thuis geïnstalleerd zouden zijn. Bovendien staan onze experts klaar met advies en een antwoord op al je vragen.

 

Meer informatie

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen onderhoudsarm zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

 

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.

Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.

De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.

De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.