Een lucht-waterwarmtepomp, iets voor jou?
Verlaag je energierekening met één duurzame oplossing voor verwarming, koeling en sanitair warm water.
Hoe werkt een lucht-waterwarmtepomp?
In de winter haalt een lucht-waterwarmtepomp energie uit de buitenlucht om je woning te verwarmen, koelen en van warm water te voorzien. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de warmte wordt afgevoerd om je huis te koelen.
Wanneer kies je voor dit type warmtepomp?
Een lucht-waterwarmtepomp is een veelzijdige oplossing voor verwarming, koeling en warm water. Of je nu een nieuwbouwwoning hebt of een oudere woning wil upgraden, er is altijd een warmtepomp die bij jouw situatie past.
- Kies een lagetemperatuursysteem voor nieuwbouw.
- Kies een hogetemperatuursysteem als vervanging van je huidige ketel.
Jouw warmtepomp op maat
Weet je al welke warmtepomp je wil? En ben je benieuwd naar de prijs?
Voordelen van een lucht-waterwarmtepomp
- Alles-in-één-oplossing: Voor verwarming, koeling en sanitair warm water.
- Flexibele installatie: Combineer met je bestaande of nieuwe radiatoren of vloerverwarming voor een perfect binnenklimaat.
- Slimme bediening: Regel je comfort via Amazon Alexa of Google Assistant, of gebruik de Daikin Onecta app.
- Stijlvol design: Kies uit staande of wandgemonteerde units.
Onze populairste modellen
Lagetemperatuurwarmtepomp speciaal ontworpen voor nieuwbouwwoningen.
Lagetemperatuurwarmtepomp speciaal ontworpen voor nieuwbouwwoningen.
Lagetemperatuurwarmtepomp speciaal ontworpen voor nieuwbouwwoningen.
Lagetemperatuurwarmtepomp in monobloc-uitvoering, speciaal ontworpen voor nieuwbouwwoningen.
Hogewatertemperatuurwarmtepomp om het verwarmingssysteem in een oudere woning te vervangen.
Hogewatertemperatuurwarmtepomp om het verwarmingssysteem in een oudere woning te vervangen.
Daikin Altherma 3 H HT W
Een wandgemonteerde hogewatertemperatuurwarmtepomp om het verwarmingssysteem in een oudere woning te vervangen.
Daikin Altherma 3 H MT F
Middentemperatuurwarmtepomp om je verwarmingssysteem te optimaliseren of voor installatie in een grote nieuwbouwwoning.
Daikin Altherma 3 H MT ECH₂O
Een middentemperatuurwarmtepomp om je verwarmingssysteem te vervangen of voor installatie in een grote nieuwbouwwoning.
Daikin Altherma 3 H MT W
Middentemperatuurwarmtepomp om je verwarmingssysteem te optimaliseren.
Hoeveel kost een lucht-waterwarmtepomp?
Je koopt al een lucht-waterwarmtepomp vanaf 6.400 euro (exclusief installatie en btw). Maar een warmtepomp is natuurlijk een oplossing op maat. Bekijk snel onze prijslijst.
Benieuwd naar de precieze kostprijs van jouw warmtepomp? Vraag een offerte en je krijgt snel antwoord.
Meer informatie
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen onderhoudsarm zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.
Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.
In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.
Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.
De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.
Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.
De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).
Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.
Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.
Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.
De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.
Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.