Skip to main content

Moderne airco's doen méér dan alleen koelen. Met de airco’s (lucht-luchtwarmtepompen) van Daikin kan je ook je woning verwarmen.

Verwarmen met airco: hoe werkt het? 

David en Julie kochten een vrijstaande woning uit de jaren 60 die ze grondig renoveerden. Ze vervingen hun oude elektrische installatie door een lucht-luchtwarmtepomp van Daikin. “De keuze was snel gemaakt,” zegt David. “Het systeem is energiezuinig, reageert snel en biedt veel comfort. Onze kamers zijn in de winter binnen tien minuten warm, en in de zomer kunnen we ze in een paar minuten afkoelen.”

Een lucht-luchtwarmtepomp werkt via dezelfde technologie als airconditioning. Ze transporteert warmte van de ene plaats naar de andere met behulp van een koelmiddel. In de zomer wordt de warmte binnenshuis naar buiten afgevoerd om te koelen, terwijl in de winter het proces wordt omgekeerd: dan onttrekt de warmtepomp warmte uit de buitenlucht — zelfs bij -15 °C — om je woning efficiënt te verwarmen. Dankzij deze technologie geniet je het hele jaar door van flexibel en snel comfort, met een laag stroomverbruik als extra troef.

Met de combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen wist het koppel hun energieverbruik bovendien sterk te verlagen. “Onze energiekosten voor verwarming én koeling zijn opvallend laag,” vertellen ze tevreden.

Voordelen van verwarmen met airco

  • Flexibel: één buitenunit kan meerdere binnenunits aansturen, met afzonderlijke temperatuurregeling per kamer.
  • Ruimtebesparend: compacte units passen ook in kleinere woningen.
  • Energiebesparend: geavanceerde technologie zorgt voor een laag energieverbruik.
  • Stijlvol: kies uit wand-, vloer- of ingebouwde modellen die passen bij jouw interieur.

Nog meer voordelen als je voor Daikin kiest

  • Energielabel A+++
  • Tot 30% minder elektriciteitsverbruik
  • 8 jaar garantie
  • Daikin is de Europese marktleider in airco

Hoeveel kost een airco?

Verschillende factoren bepalen de prijs van jouw airco:

- Type airco: kies je voor een split- of multisplitsysteem?

- Aantal binnenunits: hoeveel kamers wil je koelen/ verwarmen?

- Model van de binnenunit(s)

- Vermogen: welke capaciteit is nodig?

- Extra opties: denk aan slimme bediening of luchtfilters.

- Installatiekosten: ook de lengte van leidingen, koppelingen en het btw-tarief spelen mee.

Wat is het verbruik van verwarmen met een airco?

Verwarmen met een airco is verrassend energiezuinig. Dankzij de efficiënte technologie verbruikt het systeem gemiddeld slechts 1 kWh elektriciteit om ongeveer 4 kWh warmte te produceren. Dat betekent dat je met een relatief laag stroomverbruik toch je woning comfortabel kan verwarmen, zelfs bij buitentemperaturen tot -15 °C. Het exacte verbruik hangt natuurlijk af van factoren zoals de isolatie van je woning, het type toestel, en hoe vaak je het gebruikt. Gemiddeld ligt het jaarlijkse verbruik voor verwarming met een airco tussen de 300 en 600 kWh per ruimte. Combineer je het systeem met zonnepanelen, dan kan je bovendien een groot deel van die energie zelf opwekken en zo je energiekosten verder drukken.

Je airco aansluiten op je zonnepanelen

Wil je je elektriciteitskosten drukken? Met zonnepanelen produceer je zelf (een deel van) de elektriciteit die nodig is om je airco aan te drijven. Door de opgewekte stroom onmiddellijk te gebruiken om je woning te verwarmen of te koelen, kun je flink besparen op je energiefactuur.

Verhaal van Julie & David

Na de renovatie van hun vrijstaande woning uit de jaren 60 vervingen Julie en David hun elektrische verwarming door een energiezuinige lucht-luchtwarmtepomp van Daikin, waarmee ze nu genieten van snel comfort en lagere energiekosten dankzij hun zonnepanelen.

Altijd de ideale temperatuur

Het hele jaar door de ideale temperatuur in huis? Cool. 
Ga voor een airco van Daikin

Een antwoord op al je vragen

Een warmtepomp werkt voor 75% op hernieuwbare energie en voor 25% op elektriciteit. Hoe hoger het rendement van je warmtepomp, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, elke Daikin-warmtepomp heeft een uitstekend rendement (SCOP en SEER).

Nog minder energie gebruiken? Natuurlijk! Koppel je Daikin-warmtepomp gerust aan je zonnepanelen. 

Ja, zowel met een lucht-lucht- als lucht-waterwarmtepomp kan je ook koelen. De werking keert dan om: de koelvloeistof vloeit in de andere richting, zodat de warmte van je woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.

De installateur plaatst de buiten- en binnenunit(s). De leidingen worden gelegd en de warmtepomp wordt aangesloten op het afgiftesysteem (vloerverwarming, convectoren of radiatoren). Daarna stelt de installateur je warmtepomp correct af voor het beste rendement. De volledige installatie neemt enkele dagen tot een week in beslag.

Een warmtepomp is een interessante investering omdat je er op de lange termijn flink mee kan besparen. De initiële kosten liggen hoger dan bij een verwarmingsketel, maar je energiefactuur daalt aangezien je vooral gratis energie uit de omgeving gebruikt. Daarnaast maak je kans op premies en stijgt de waarde van je woning, omdat energiezuinige woningen goed in de markt liggen. We berekenen graag of een warmtepomp voor jou een financieel slimme zet is.