Skip to main content

Verlaag je energierekening en draag bij aan een groenere planeet met een warmtepompboiler. 

Hoe werkt een warmtepompboiler?

Een warmtepompboiler produceert sanitair warm water met energie uit de lucht. De warmte wordt opgeslagen in een geïsoleerde boiler, zodat je altijd voldoende warm water in huis hebt, zelfs op de koudste dagen.

Wanneer kies je voor een warmtepompboiler?

Elk moment is een goed moment om voor een warmtepompboiler te kiezen. Je kunt er je je warmwatersysteem (bijvoorbeeld een elektrische boiler) volledig mee vervangen of upgraden. 

Jouw warmtepompboiler op maat

Weet je al welke warmtepomp of warmtepompboiler je wil? En ben je benieuwd naar de prijs?

Wil je alle mogelijkheden voor jouw woning ontdekken? Bij Daikin denken we graag met je mee! Bezoek onze showroom voor gratis advies. 

Voordelen van een Daikin-warmtepompboiler 

  1.     Combineer met zonnepanelen: Maak optimaal gebruik van de gratis energie die je woning zelf opwekt. 
  2.     Betrouwbaar, het hele jaar door: Je hebt altijd voldoende warm water. Een warmtepompboiler van Daikin kan buitentemperaturen tot -7°C aan. 
  3.     Maximale efficiëntie: De boiler is van geëmailleerd staal. De condensor heeft een externe behuizing voor veiligheid en hygiëne.
  4.     Eenvoudige installatie: Alle componenten zijn ingebouwd. Je moet alleen de binnenunit nog laten monteren. Meestal zijn er geen breekwerken nodig!

Ontdek onze model

Een warmtepompboiler, iets voor jou?

De Daikin Altherma M HW is een warmtepompboiler voor sanitair warm water, speciaal ontworpen voor gezinswoningen. Hij werkt op duurzame energie.

Hoeveel kost een warmtepompboiler?

Je koopt al een warmtepompboiler vanaf 2.650 euro (exclusief installatie en btw). Maar een warmtepompboiler is natuurlijk een oplossing op maat. Bekijk snel onze prijslijst. 

Benieuwd naar de precieze kostprijs van jouw warmtepomp? Vraag een offerte en je krijgt snel antwoord. 

Meer informatie

Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.

Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.

De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen onderhoudsarm zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.

 

Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.

Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.

Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.

In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.

Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.

De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.

Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.

De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).

Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.

Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.

Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.

De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.

Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.