Prime pompe à chaleur Wallonie et Bruxelles
Bien qu'une pompe à chaleur soit à l'achat plus coûteuse qu'une chaudière traditionnelle, elle vous offre un incroyable rendement. L'achat d'une pompe à chaleur vous donne en outre droit à diverses primes. Vous trouverez sur cette page un aperçu de l'ensemble des primes pour pompes à chaleur et pour les pompes à chaleur et les chaudières à pompe à chaleur.
Les primes énergie en Belgique
En Belgique, l'énergie est une compétence régionale. Cela signifie que les conditions et les montants des primes pour les pompes à chaleur et autres interventions visant à économiser l'énergie diffèrent selon que vous réalisez l'investissement en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Chaque Région a sa propre réglementation en la matière.
Par ailleurs, la législation en matière de primes d’énergie et donc de primes pour les pompes à chaleur évolue en permanence.
Primes pour pompes à chaleur en 2024
En Belgique, l’énergie est une compétence régionale. Cela signifie que les conditions et les montants des primes pour les pompes à chaleur et autres interventions visant à économiser l’énergie diffèrent selon que vous réalisez l’investissement en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Chaque Région dispose de sa propre réglementation en la matière.
Par ailleurs, la législation en matière de primes d’énergie et et donc au soutien financier des pompes à chaleur évolue en permanence. Depuis 2022, Bruxelles et la Flandre disposent ainsi de nouveaux systèmes de primes et en Wallonie, les primes ont été actualisées en 2023.
Prime Région Bruxelles-Capitale
Prime pompe à chaleur
À Bruxelles, il existe une prime RENOLUTION J4 pour le chauffage via pompe à chaleur. Les montants de la prime varient entre 4500 € à 6500 €, en fonction de vos revenus et du type de pompe à chaleur. Toutes les conditions techniques et administratives liées à cette prime sont disponibles sur renolution. brussels.
Prime pour chauffe-eau via pompe à chaleur
Il existe également une prime RENOLUTION pour les chauffe-eau via pompe à chaleur, la J9. Les montants de la prime se situent entre 1400 € et 1600 €. Retrouvez plus d’informations sur cette prime sur renolution.brussels.
Le prêt vert
Outre les primes, il existe à Bruxelles le crédit ECORENO. Il s'agit d'un prêt vert d'un montant maximum de 25 000 euros à un taux d'intérêt fixe de 0 à 1 % par an, destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement.
Vous trouverez de plus amples informations sur cette prime sur le site du fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Prime pompe à chaleur wallonie
Prime pour les pompes à chaleur en Région wallonne
En Wallonie, les primes énergie sont valables pour les habitations de plus de quinze ans. Un audit préalable de l'habitation est obligatoire pour chaque demande. Le montant de la prime varie en fonction de cinq catégories de revenus. En outre, la prime ne peut jamais dépasser 70 % du montant total de la facture.
Il existe deux primes pour les pompes à chaleur :
- La prime pour une pompe à chaleur pour le chauffage : cette prime est d'application pour les pompes à chaleur air-eau, les pompes à chaleur eau-eau et les pompes à chaleur géothermiques. Selon le type et la catégorie de revenus, la prime est comprise entre 1 500 et 9 000 euros.
- Prime pour une chaudière à pompe à chaleur (pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire) : la chaudière doit répondre à des critères de performance minimum. La prime est comprise entre 700 et 4 200 euros, en fonction de vos revenus.
Pour plus d'informations sur les primes à l'énergie en Région wallonne, consultez les sites wallonie.be et energie.wallonie.be.
Prêts avantageux
En Région wallonne aussi, vous pouvez obtenir un prêt vert avantageux, voire à taux zéro, pour des interventions visant à économiser l'énergie. L'organisme qui octroie le prêt tient toujours compte du montant de votre prime. Ces prêts verts peuvent aller de 1 000 à 60 000 euros et la durée du prêt ne peut excéder 30 ans.
Pour demander votre prêt, veuillez contacter :
La Société wallonne du crédit social, si vous avez maximum deux enfants à charge ;
Le Fonds du logement de Wallonie, si vous avez trois enfants ou plus.
Prime Flandre
En Flandre, toutes les primes à l'énergie et à la rénovation sont désormais regroupées dans Mijn VerbouwPremie et il existe un guichet en ligne pour toutes les demandes.
Sur mijnverbouwpremie.be, vous trouverez toutes les conditions et vous pourrez faire une simulation pour savoir à quelles primes vous avez droit.
- Le montant total de la facture par catégorie doit être d'au moins 1 000 euros, hors TVA.
- Vous pouvez introduire des factures dont la date de facturation ne remonte pas à plus de deux ans.
Le montant des primes dépend de vos revenus, de la composition de votre famille et du type de bâtiment (par exemple, une maison individuelle ou les parties communes d'un immeuble). La prime pour les pompes à chaleur varie également en fonction du type de pompe à chaleur et est plafonnée à 40 ou 50 % du montant de la facture.
Concrètement, les plafonds sont fixés comme suit :
Pompe à chaleur air-air : 300€ *
Pompe à chaleur air-eau : 3.000€ *
Boiler de pompe à chaleur : 900€ *
* Les chiffres mentionnés dans ce texte sont mis à jour en mai 2024. Vous pouvez vérifier le montant exact de votre prime à l’aide du simulateur de MijnVerbouwPremie.
Outre les subsides, vous pouvez aussi prétendre en Flandre à un prêt sans intérêt allant jusqu’à 60 000 € afin d’améliorer les performances énergétiques de votre logement.
Les primes communales et provinciales
Enfin, certaines communes et/ou provinces accordent une prime pour l'installation d'une pompe à chaleur. Pour savoir si c'est le cas de votre localité en Flandre et pour connaître le montant précis de cette prime éventuelle, vous pouvez utiliser le robot de recherche des primes énergie en Flandre.
Si vous vivez à Bruxelles ou en Wallonie, vous pouvez consulter le service de l'environnement ou de l'urbanisme de votre commune.
Publié le :
22 mai 2024